XY轴自动滑台 直线式滚珠
商品
评价
详情
  • XY轴自动滑台 直线式滚珠
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XY轴自动滑台 直线式滚珠

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
  米思米XYMSG系列自动滑台的本体采用淬火不锈钢(相当于SUS440C),进行无电解镀镍处理,不仅实现了高刚性,还有很强的防锈性能。导向方式上采用一体式直线滚珠导轨,实现了高精度,且单轴厚度仅为20mm,省空间。
产品特点
特点1: 低价格。采用独特的生产方式,大幅降低了成本。
特点2: 省空间。导轨整体结构,单轴主体厚度仅仅20mm,省空间。
特点3: 高精度。在主体结构上直接加工导轨,上下面的平行度高。
特点4: 高刚性。上板和下板上直接加工双圆弧槽滚珠导轨,和钢珠四点接触,实现高刚性。
规格概述
Type 材质 表面处理移动量
(mm)
耐负载(N)
XYMSGSUS440C无电解镀镍13~1589.2~93.1
附件:SCB3-8 4个(XYMSG413、513)
SCB4-8 4个(XYMSG615/715)
使用方法
  滑台马达为C・F・G场合,需要配合DC24V驱动器(MSDR24-MS)、驱动器用电缆(MSDR24-CB)、滑台用电缆(如MSCB4B),以及客户自备的24V电源、上位机(PLC或运动控制卡)使用,其各个产品之间的连接示例如下图所示。
米思米自动滑台接线示意图
*1驱动器MSDR24-MS详细请点击此处
*2驱动器CN2引脚,只需要连接1-4,5-12可以不用连接便可正常使用。
上位机的针脚定义请咨询贵司使用的上位机品牌供货商。
上位机输出电压请设置为5V。超过5V时,需要串联一个电阻R1, 将电流降低到7~20mA以下 ,避免烧毁驱动器。
使用驱动器引脚11和12时,有信号输出。若输出电压超过DC24V,请串联一个电阻,使其电流降低至10mA以下,防止烧毁驱动器。
滑台传感器电源的具体电压规格烦请参考具体滑台商品说明【电气规格】参数。
相关产品
分类1分类2型式(例)数量备注页码
自动滑台本体自动X轴滑台XMSG413-LA5-C-N米思米自动X轴直线滚珠导轨型滑台XMSG系列1自动X轴直线滚珠导轨型滑台P.1713
控制部件驱动器MSDR24MS米思米自动滑台用驱动器MSDR24-MS1微步控制驱动器
输入电源:DC24V
P.1738
DC24V电源--请客户自备
控制设备
(PLC定位组件/PC+运动控制卡等)
--请客户自备
电缆自动滑台本体⇔驱动器
(一端散线)
MSCB2B米思米自动滑台用电缆MSCB2B1一端散线的2m常规电缆
(*1)
P.1739
驱动器用电缆(线束)MSDR24-CB米思米自动滑台用电缆MSDR24-CB1驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。P.1738
(*1)还可以选择4m、6m的电缆。
上表粉色背景中所需产品需要客户自备。
上表为使用PLC控制时的构成示例之一。其他构成示例请点击此处
相关文件
■自动滑台相关参数介绍请点击此处
■控制器MSDR24-MS的使用说明书请点击此处
■XCVL(XCVLC)系列自动滑台电气规格、外形尺寸、针排列、传感器位置介绍请点击此处
注意事项
■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
③临近火源
⑤飞溅水,油的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境
②有阳光直射,热辐射的环境
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境

■关于滑台的保养
  基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,
请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
使用案例
  米思米自动滑台是研究开发、光学实验、电子部品等的检查、显微镜下的位置调整等适合亚微米的定位的「高精度定位滑台」和部品组装及搬送用途等用到的「经济型定位滑台」的展开。在阵容丰富的米思米自动滑台中更能找到适合客户规格需求的滑台。其根据运动方向,可分为直线运动、水平Z轴、测角仪、旋转4个运动方向的定位滑台。并且可根据客户自己的需求自由组合使其定位范围更加的广泛。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图

尺寸图
米思米自动XY轴直线式滚珠型滑台尺寸图
图示为盖板L时的情形。
规格表
请按照选型步选择型式和参数后进行订购。
型式传感器选择马达电缆
XYMSG413RA5CN
选择马达UA时,请务必选择电缆UA。

■规格表
型式传感器选择
马达

电缆
滑台面
(mm)
移动量
(mm)
自重
(kg)
运动的
垂直度
上下摆动左右摇动耐负载
(N)
附件(4个)
TypeNo.盖板位置逻辑电压 (V)Type M─L
XYMSG413盖板位置示意图A
(全部N.C.)

B
(全部N.O.)

C
(限位开关为N.C.
原点传感器为N.O.)
5
24
C
(标准)
D
(高扭矩)
E
(高分辨率)
UA
50W伺服
(放大器组件)
N
(无)

U
(伺服用电缆)
电缆另售,请参见P.1659 MSCB□选型
40×40131.05μm以内
/全行程
15″以内10″以内93.1SCB3─8
51350×501.292.1SCB3─8
61560×60151.791.1SCB4─8
71570×701.889.2SCB4─8
上述照片都是盖板位置R、图示都是盖板位置L时的情形。
传感器电压为24V时,使用MSCTL102(控制器)不能使其动作。
传感器电压选择5V时,施加5V以上的电压会导致破损。

米思米自动XY轴直线式滚珠型滑台概述特性
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买米思米自动滑台后,是否就可以直接使用?实际驱动还需要哪些附件配合使用吗?
客户除了购买米思米自动滑台本体之外,需要再购买驱动器和电缆(带刹车型马达的自动滑台除外)。另外,客户自行得准备24V电源及控制单元(如PLC定位组件/PC+运动控制卡等)。
为何我购买的自动滑台运行时总是失步?
可能造成滑台马达失步的原因有静负荷过大或动负荷变动过大;起动脉冲频率过高(起步速度过快);加速(减速)时间过短;受外部电磁干扰等,请逐一进行排查确认。
为何TIMING无信号?
TIMING无信号,是因为切换了C/S(步距角切换)。C/S切换必须在TIMING有信号时进行,所以最快的解决办法是电源关,再开后切换C/S。
为何马达自启动运转时的移动速度很缓慢?
这是因为平滑驱动功能的影响。请将平滑驱动功能设定为OFF后再确认。
马达没有励磁,马达的输出轴可以用手转动
可能原因有:马达线或电源线接线错误,请确认驱动器和马达短好电源的连接是否正确;电流调整钮调整错误,电流设定值过小时,马达扭矩会变小而造成运转不稳定,请恢复电流调整钮的出厂值之后再确认;A.W.OFF(励磁电流关)误设为ON,请调整至OFF,然后再确认马达是否有励磁。
什么是分辨率?分辨率的全步进、半步进、微步进是什么意思?
分辨率是指1个脉冲信号的滑台移动量。全步进是指滑台在步进马达1/1标准步进角下的进给运动。半步进是指滑台马达的步进角细分成1/2标准步进角下的进给运动。微步进是指滑台马达的步进角细分成1/N标准步进角下的进给运动(N为正整数1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250)。