分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413- LA5-C-N | ![]() | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | ![]() | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | ![]() | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | ![]() | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 机械规格 | 精度規格 | ||||||||||
Type | No. | 盖板位置 | 逻辑 | 电压 (V) | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重*3 (kg) | 单向定位 精度(单轴水平设置时) | 力矩刚性[''/N・cm] | 上下摆动 | 左右摇动 | ||||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||||||||||||
XMSG | 413 | A (常闭) B (常开) C (限位处为常闭 原点处为常开) | 5*1 (5V) 24*1 (24V) | C(标准) D(高扭矩) E(高分辨率) MA*2(带制动器) PA*2(α步进马达) UA*2(伺服马达) | N(无电缆、另售) M*2(带制动器) P*2(α步进马达用) U*2(伺服马达用) ![]() 请参考马达电缆对应表。 | 40×40 | 13 | 0.5 | 6μm以内 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 15''以内 | 10''以内 | |
513 | 50×50 | 0.6 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | ||||||||||
615 | 60×60 | 15 | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | |||||||||
715 | 70×70 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||
430 | 40×60 | 30 | 0.6 | 12μm以内 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 20''以内 | 15''以内 | ||||||
530 | 50×70 | 0.8 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | ||||||||||
650 | 60×100 | 50 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
750 | 70×110 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 单轴精度规格(μm) | |
单向定位精度 | 直线度 | |||||
XMSG | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 13~50 | 98 | 6~12以内 | 1~2 |
马达选择 | (mm/sec) |
C | 10 |
D | 30 |
E | 25 |
MA | 20 |
PA | 35 |
UA | 50 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ6、导程1 | |
导轨 | 直线滚珠导轨 | |
分辨率 (脉冲)*1 | Full | 2μm |
Half | 1μm | |
最大速度*2 | 10mm/sec (马达进给脉冲数: 5kHz) | |
重复定位精度 | ±0.5μm以内 | |
耐负载*3 | 98N | |
无效运动 | 1μm以内 | |
背隙 | 0.5μm以内 | |
平行度 | 15μm以内 |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相(东方马达(株)) |
步进角 | 0.72° | |
接收侧适用连接器 | HR10A─10P─12S(广濑电机(株)) | |
传感器 | 消耗电流 | 100mA以下(每个传感器25mA) |
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 16mA以下 | |
残留电压1V以下 (负载电流16mA时) | ||
输出逻辑 | N.C.…入光时ON N.O.…遮光时ON <内部回路> ![]() K:发光侧阴极 V:受光侧电源+ A:发光侧阳极 O:输出 G:受光侧电源- |
移动量 | 坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | 原点 | 反端面 | CCW限位 | 机械限位 |
13 | 原点复位 | 7.5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7.5 |
15 | 原点复位 | 8.5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8.5 |
共用 | 狭缝原点(检测)间隔 S=1 |
Type3 | 向CCW方向进行检测,执行ORG信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type4 | 向CW方向进行检测,执行ORG信号的CW侧边的检测工序。 |
Type9 | Type3执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type10 | Type4执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|