产品概述
此滑台是一款可以安装在支柱上使用的定位滑台,可直接安装在φ16的支柱上使用。由于其自带CCD摄像头安装孔,可搭配CCD摄像头安装用接头及固定座使用,尤其适合需要CCD摄像头焦距微调的场合。
产品特点
特点1:滑台和固定座均采用铝合金材质,实现轻量化。
特点2:自带CCD摄像头安装孔,适合CCD摄像头焦距微调的场合。
特点3:本体黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4:采用导向轴锁紧扳手,可轻松实现大行程调节后再利用燕尾槽滑台微调。
尺寸图


顺时针拧入旋钮时,滑台面锁止,逆时针拧松旋钮时,锁止解除。
规格概述
|
STLC45 | 滑台 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | X轴:27 | 29.4 |
固定座 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小
于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
米思米手动滑台是研究开发、光学实验、电子部品等的检查、显微镜下的位置调整等适合亚微米的定位的「高精度定位滑台」和部品组装及搬送用途等用到的「经济型定位滑台」的展开。在阵容丰富的米思米手动滑台中更能找到适合客户规格需求的滑台。其根据运动方向,可分为直线运动、水平Z轴、测角仪、旋转4个运动方向的定位滑台。并且可根据客户自己的需求自由组合使其定位范围更加的广泛。
应用行业
相关产品
尺寸图


顺时针拧入旋钮时,滑台面锁止,逆时针拧松旋钮时,锁止解除。
规格表
 | | 型式 |
| STLC48 |