滑台基座 燕尾槽型滑台附件
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
滑台基座 燕尾槽型滑台附件
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
可用于燕尾槽型滑台的组装用途。
・材质表
[ M ]材质 铝合金
[ S ]表面处理 黑色阳极氧化处理
规格表
型式
XPPT1
XPST1
XPST3
型式
适用滑台
附件 Type M−L(数量)
XPPT1
XSSL・XSSLC
SCB4−8(2个) SCB3−6(4个)
XPPT2
XSP
SCB4−8(4个)
XPPT3
XSL・XSLC・XSB
SCB4−8(6个)
[ NG ]
XSC不能进行组装。
使用例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滑台的定义?
滑台是指具有导向、送给、夹紧三项机构的组件产品。
XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
简易调整组件都是都是手动的吗?
是的,没有自动的。
滑台有哪几种导向机构?精度分别是多少?
燕尾槽型:30um,交叉滚子:3-30um,直线式滚珠:1um
滑台有哪几种进给机构?旋钮旋转1转的移动量范围分别是多少?
齿轮齿条:17-20mm,进给丝杠:0.5-4.2mm,千分尺旋钮:0.5mm
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右。
自动滑台的定位精度是多少?购买时包含电机吗?
自动滑台的重复精度最高可以做±0.5um,购买自动滑台的时候都是包含电机的,包括米思米代理的第三方自动滑台。
自动滑台的电机主要有哪几种?
主要以5相步进电机和AC伺服电机为主。
一套自动滑台一般需要配哪些东西?
自动滑台本体、α步进电机或伺服电机、驱动器和电缆。带刹车型的马达自带电缆与驱动器。
手动滑台商品是否可以倒置使用
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
滑台/光学零件/检查用零件
>
手动滑台
>
手动滑台用底座
>
滑台基座 燕尾槽型滑台附件
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741883822352
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741883822352