零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | SS400 | 喷漆 |
磁铁 | 钕磁铁 | - |
旋钮部 | ABS | - |
型式(Type·No.) |
MGNBS80 |
型式 | 吸附力 N | A | B | L | (H) | C | D | M (粗牙螺纹) | 自重 (g) | |
Type | No. | |||||||||
MGNBS | 20 | 200 | 30 | 30 | 30 | 25 | 9 | - | M6 | 200 |
40 | 400 | 42 | 41 | 42 | 34 | 10 | 8 | 400 | ||
80 | 800 | 42 | 41 | 62 | M8 | 700 | ||||
100 | 1000 | 42 | 41 | 73 | 800 |
型式 | 吸附力 N | A | B | L | (H) | C | D | M (粗牙螺纹) | 自重 (g) | |
Type | No. | |||||||||
MGNBS | 20 | 200 | 30 | 30 | 30 | 25 | 9 | - | M6 | 200 |
40 | 400 | 42 | 41 | 42 | 34 | 10 | 8 | 400 | ||
80 | 800 | 42 | 41 | 62 | M8 | 700 | ||||
100 | 1000 | 42 | 41 | 73 | 800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|