• 游标刻度 滑台维护零件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

游标刻度 滑台维护零件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米游标刻度作为滑台维护用零件使用,也可作为位置调节治具的刻度标尺使用。可根据移动量选择相应的尺寸。
产品特点
特点1:多种型号,适合多种场合。
特点2:最小读数刻度可到0.1mm。
特点3:主体采用A1050铝合金轻质材料。
尺寸图
米思米滑台维护用游标刻度尺寸图
规格概述
Type 材质最小读数
(mm)
丝杠
VNIRA10500.1
使用案例
米思米高精度滑台进给丝杠型
名称:高精度滑台
型号:XWG60
用途:采用齿轮齿条作为进给机构的滑台,由于本身不具备刻度,需要在滑台上下座配合游标刻度来达到粗略读数的目的。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
滑台维护零件 千分尺旋钮 经济型 微分头 自锁型 滑台维护零件 进给丝杠
滑台维护零件千分尺旋钮 经济型微分头自锁型 滑台维护零件游标刻度
代表型号: MCLN6 代表型号: CMHN6.5 代表型号: XBM6
尺寸图
米思米高精度手动X轴直线滚珠导轨式滑台尺寸图
规格表
型式(Type·No.)
VNIR60
 
TypeNo.LP适用滑台
VNIR403632XWG·XYWG·XSL·XSLC·XSC·XSSL·XSSLC
请使用No.对应的尺寸。
605652
908682
140136132
最小读数刻度:0.1mm
游标刻度的读数方法请参阅XY滑台概要>>P.1613
关于此商品的常见问题 (FAQ)
游标刻度有哪些固定方式?
游标刻度两侧预留有安装用孔,可用M2十字头螺丝固定;也可用双面胶粘贴固定,但是用此方式固定需要注意后续使用过程中磕碰撞击到游标刻度引起位置偏移。
游标刻度如何读数?
关于读数可参考米思米2018FA目录P.1613页【关于最小读数】游标刻度的读取方法。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选