Type | 材质 | 移动量(mm) | |
丝杠 | 螺帽 | ||
XBMF | SUS303 | 无镉黄铜 | ±3.5~±12.5 |
XBM | |||
XBRF |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
滑台维护零件 千分尺旋钮 | 经济型 微分头 自锁型 | 滑台维护零件 游标刻度 | ||
代表型号: MCLN6 | 代表型号: CMHN6.5 | 代表型号: VNIR60 |
型式(Type·No.) |
XBMF3 |
进给丝杠 | 型式 | 行程 | 直线式滚珠型·交叉滚子型 适用滑台面尺寸 | 自重(g) | |
(螺距)Type | No. | ||||
带旋钮型 | (0.25)XBMF (仅限带*符号) (0.5)XBM | 3* | ±3.5 | 边长25 | 5 |
6* | ±6.5 | 边长40~边长80 | 30 | ||
12 | ±12.5 | 边长100·边长120 | 50 | ||
内六角孔型 | (0.25)XBRF | 3 | ±3.5 | 边长25 | 5 |
6 | ±6.5 | 边长40~边长80 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|