产品概述
米思米千分尺旋钮配合米思米手动滑台,适用于精度要求较高的场合,以实现精准进给。米思米千分尺旋钮根据其固定方式、行程长短及精度高低,选择性丰富。
产品特点
特点1: 规格多样,可适应多种固定方式。
特点2: 相较于进给丝杠,可量化调节,实现精准进给。
特点3: 选择性丰富,可根据行程、精度、粗微调等按需自由选择。
尺寸图
规格概述
■标准型|
|
MCLN | SKS | SUM | 低镉黄铜 | 专用扳手 (仅限带螺帽型) | ±3.25~±12.5 |
■经济型|
|
MCMH | SUS416 | SUM43 | 铬酸盐光泽处理 | ±6.5 |
使用方法
■安装方法 ■读数方法
①. 以0.5mm为单位读取微分筒端面的位置处在套筒上几mm的位置。
(右图为11.5mm)
②. 读取套筒基准线与微分筒刻度线对齐位置的微分筒上的数值。(右图为0.36mm)
③. ①与②之和即为滑台的当前位置。 (右图为11.86mm)
在读数时,要注意套筒刻度线上表示半毫米的刻线是否已露出(如右图)。
注意事项
■千分尺旋钮的选型注意(即影响千分尺旋钮选型的主要因素):
①千分尺旋钮的行程
②千分尺旋钮的外形尺寸
③安装配合处尺寸
④是否需要带螺帽型
⑤普通型还是数显型
■此产品仅用于滑台类产品的行程量化调节,并非测量工具。
■请勿自行拆卸,以免损坏螺纹,影响使用精度。
■主轴不具备防锈性能,请注意定期涂抹防锈油。
使用案例
机构名称:聚氨酯滚轮碾压层压纸去除气泡的机构
型号:MCLN3
用途:使用千分尺旋钮对聚氨酯位置进行微调,使层压纸在通过聚氨酯滚轮间时
形成一定压力从而达到排出气泡的目的。
了解详细信息点击
此处应用行业
相关产品
尺寸图
图示为行程中心。
千分尺旋钮采用螺栓与螺帽结合,全长不变。
规格表
| 型式 |
| MCLN6 |
| MCMH6 |
|
|
MCLN | 1 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
2 | 0.03 |
3 | 0.01 |
4 | 0.005 | 0.25 | 0.03 |
6 | ±6.5 | 0.01 | 0.5 |
12 | ±12.5 | 0.09 |
83 | 粗调 ±6.5 微调 0.2 | 粗调 0.01 微调 0.0005 | 0.5 | 0.1 |
84 | ±12.5 | 0.001 | 0.5 | 0.235 |
MCMH | 6 | ±6.5 | 0.01 | 0.5 | 0.03 |
此产品仅用于滑台类产品的行程量化调节,并非测量工具。
■行程如下图所示,图中尺寸为行程中心。以此为基准,前进或后退移动的距离即为行程。
例如,下图MCLN1行程为±3.25mm(6.5mm)。
■最小读数能够读取的最小刻度数。
■旋转1圈的移动量也称作导程,即微分筒旋转1圈时对应的轴向移动距离。
材质表
■标准型|
|
MCLN | SKS | SUM | 低镉黄铜 | 专用扳手 (仅限带螺帽型) | ±3.25~±12.5 |
■经济型|
|
MCMH | SUS416 | SUM43 | 铬酸盐光泽处理 | ±6.5 |