产品概述
米思米TLSG简易调整组件是一款倾斜调整组件。可利用调整螺栓,实现前后±3°;左右±2°的双向角度调整。可灵活应用于摄像头、传感器等微调用途。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:利用调整螺栓,可实现前后±3°;左右±2°的双向角度调整。
尺寸图
规格概述
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
概述・特性
使用例
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
 | | 型式 |
| TLSG |

倾斜调整组件用支柱固定夹(TLSC)、棒形转接器(TLRA)、摄像头安装转接器(TLCA)请参阅主页。