Type | ![]() | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
XKRG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 短头内六角螺栓(CBS4-6)4个 | ±12~±23 | 29.4~39.2 |
XKRKG | 内六角螺栓(SCB4-6)4个 *No.40时为2个 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 型式(Type·No.) | |
XKRG60 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量(mm) | B | X | P | 耐负载(N) | 自重(kg) | |
Type | No. | |||||||
XKRG XKRKG | 40 | 25×40 | ±12 | 25 | 31 | - | 29.4 | 0.10 |
60 | 40×60 | ±14 | 40 | 45 | 15 | 39.2 | 0.21 | |
90 | 40×90 | ±23 | 75 | 0.30 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
XKRG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 短头内六角螺栓(CBS4-6)4个 | ±12~±23 | 29.4~39.2 |
XKRKG | 内六角螺栓(SCB4-6)4个 *No.40时为2个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|