产品概述
米思米ZKNG系列简易调整组件是一款Z轴调整组件,其导向部、进给部都采用了简易机构。采用压紧丝杠式设计、利用弹簧抑制背隙的产生。可用于超轻量型物体的调整。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:采用压紧丝杠式设计、利用弹簧抑制背隙的产生。
特点3:在压紧丝杠与止动螺丝上安装螺帽,可以利用双螺帽来加强夹紧度。
尺寸图
规格概述
|
|
ZKNG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS303 | SUS304 | S45C 无电解镀镍) | 短头内六角螺栓 (CBS4-6)2个 | ±5 | 2 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
 | 机构名称:纸的位置调整机构
型号:XKST100
用途:将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的 左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。 |
应用行业
相关产品