Type | 主体 | 导向轴 | 弹簧 | 压紧丝杠 | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 水平 | 垂直 | |||
XKNG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS303 | SUS304 | S45C | 无电解镀镍 | No.:20・25 CBS4-6 2个 No.:40・60 CBSS5-8 4个 | ±5~±7.5 | 9.8~14.7 | 2~8 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
![]() | 型式(Type·No.) | |
XKNG60 |
型式 | Z (mm) | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 自重 (kg) | ||
Type | No. | 水平 | 垂直 | ||||
(标准型) XKNG | 20 | 18 | 20×20 | ±5 | 9.8 | 2 | 0.04 |
25 | 25×25 | 0.06 | |||||
40 | 27 | 40×40 | ±7.5 | 14.7 | 8 | 0.10 | |
60 | 60×60 | 0.20 |
Type | 主体 | 导向轴 | 弹簧 | 压紧丝杠 | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 水平 | 垂直 | |||
XKNG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS303 | SUS304 | S45C | 无电解镀镍 | No.:20・25 CBS4-6 2个 No.:40・60 CBSS5-8 4个 | ±5~±7.5 | 9.8~14.7 | 2~8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|