Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
FSXC (X轴/交叉滚子型) | 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 9.8~98 |
FSXR (X轴/直线滚珠型) | 不锈钢(SUS440C) | 无电解镀镍 | 39.2~264.6 | |
FSXYR (XY轴/直线滚珠型) | 38.2~255.8 | |||
FSZR (Z轴/直线滚珠型) | 9.8~49 |
示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
![]() | ![]() |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
中精度 手动XY轴 交叉滚子导轨型滑台 薄型 | 中精度 手动XY轴 直线滚珠导轨型滑台 | 中精度 手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XYCRSC60-C | 代表型号: XYLBS40 | 代表型号: XYFES60 | ||
优点: 价格低、交货期快 | 优点: 精度高、高刚性、低价格 | 优点: 价格低、质量轻 |
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
FSXYR40 | - | C | - | F | - | S | - | R |
Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
FSXC (X轴/交叉滚子型) | 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 9.8~98 |
FSXR (X轴/直线滚珠型) | 不锈钢(SUS440C) | 无电解镀镍 | 39.2~264.6 | |
FSXYR (XY轴/直线滚珠型) | 38.2~255.8 | |||
FSZR (Z轴/直线滚珠型) | 9.8~49 |
型式 | 使用 滑台 | ||
Type | 轴 | 导轨方式 | |
FS | X | R | XSG |
C | XPG | ||
XY | R | XYSG | |
Z | R | ZSG |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
轴 | Type | 规格 | 中心/侧边 | 千分尺旋钮型 (行程:mm) | 进给丝杠型 (导程/行程:mm) | 选择 | 选择 |
X轴 | FSXR (直线式滚珠型) | 25 | (中心):A AR :AZ AZR (侧边) :C CR :CZ CZR | N(标准±3.2) | F(内六角丝杠0.5/±3.2) B(进给丝杠0.5/±3.2) | S(标准) | G(标准) R(清洁环境用)*2 |
40 | N(标准±6.5) M(粗、微调±6.5) | F(内六角丝杠0.5/±6.5) B(进给丝杠0.5/±6.5) J(进给丝杠1.0/±6.5) | S(标准) H(盘式) P(对置止动螺丝)仅C、CR且 进给方式N、F时适用 | ||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 | N(标准±12.5) M(粗、微调±6.5) D(数字式千分尺±12.5) *1 仅进给位置A、AR、C适用 | S(标准) H(盘式) | |||||
FSXC (交叉滚子型) | 25 | (中心):A AR :AZ AZR (侧边) :C CR :CZ CZR | N(标准±3.2) | F(内六角丝杠0.5/±3.2) B(进给丝杠0.5/±3.2) | S(标准) | G(标准) R(清洁环境用)*2 | |
40 | N(标准±6.5) M(粗、微调±6.5) | F(内六角丝杠0.5/±6.5) B(进给丝杠0.5/±6.5) J(进给丝杠1.0/±6.5) | S(标准) H(盘式) P(对置止动螺丝)仅C、CR且 进给方式N、F时适用 | ||||
60 | |||||||
80 | N(标准±12.5) M(粗、微调±6.5) D(数字式千分尺±12.5) *1 仅进给位置A、AR、C适用 | S(标准) | |||||
XY轴 | FSXYR (直线式滚珠型) | 25 | (中心):A AR (侧边) :C CR | N(标准±3.2) | F(内六角丝杠0.5/±3.2) B(进给丝杠0.5/±3.2) | S(标准) | G(标准) R(清洁环境用)*2 |
40 | N(标准±6.5) M(粗、微调±6.5) | F(内六角丝杠0.5/±6.5) B(进给丝杠0.5/±6.5) J(进给丝杠1.0/±6.5) | S(标准) H(盘式)仅C、CR适用 P(对置止动螺丝)仅C、CR且 进给方式N、F时适用 | ||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 | N(标准±12.5) M(粗、微调±6.5) D(数字式千分尺±12.5) *1 仅进给位置A、AR适用 | S(标准) H(盘式)仅C,CR适用 | |||||
Z轴 | FSZR (直线式滚珠型) | 25 | (中心):AZ AZR (侧边) :C CR :CZ CZR C、CR为向上进给 其它为向下进给 | N(标准±3.2) | F(内六角丝杠0.5/±3.2) B(进给丝杠0.5/±3.2) | S(标准) | G(标准) R(清洁环境用)*2 |
40 | N(标准±6.5) M(粗、微调±6.5)C、CR不适用 | F(内六角丝杠0.5/±6.5) B(进给丝杠0.5/±6.5) J(进给丝杠1.0/±6.5) | S(标准) H(盘式) P(对置止动螺丝)仅C、CR且 进给方式N、F时适用 | ||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 | N(标准±12.5) M(粗、微调±6.5)C、CR不适用 | S(标准) H(盘式) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|