Type | ![]() | ![]() | 移动量 (°) | 耐负载(N) | 偏心量 (μm) |
水平 | |||||
RPGT100 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 粗调360° 微调±5° | 58.8 | 50 |
NG | ||
![]() | ![]() | ![]() |
千分尺旋钮侧以外的方向上施加力矩负载的话,安装的滑台面上的支架就会从千分尺旋钮侧移开,滑台面也会跟着移动。(千分尺旋钮不管垂直还是水平都一样) 如果是对置夹紧的场合,对置夹紧螺丝可以使支架停止移动。 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高精度手动旋转滑台 方型 | 手动旋转交叉滚子轴承型滑台 | 中精度手动旋转滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:RTSS40 | 代表型号: RPGS60 | 代表型号: RTRM60-R | ||
优点:高精度、适合微小角度定位 | 优点:高精度、高刚性 | 优点:价格低、交货期快 |
![]() | 型式 | |
RPGT100 |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 | 最小读数 | 耐负载(N) | 偏心量 (mm) | 自重 (kg) | 附件(4个) | |
游尺 | 千分尺型 | 水平 | TypeM-L | |||||
RPGT100 | φ100 | 粗调360° 微调±5° | 0.1° | ≈32″/刻度 | 58.8 | 0.05 | 0.45 | SCB4-6 |
Type | ![]() | ![]() | 移动量 (°) | 耐负载(N) | 偏心量 (μm) |
水平 | |||||
RPGT100 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 粗调360° 微调±5° | 58.8 | 50 |
Alteration | 变更千分尺旋钮位置 | |
Spec. | 侧面左、右反向 | ![]() |
Code | NR |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|