产品概述
米思米REG系列手动旋转滑台是一款磨合安装型高精度滑台。此款滑台可进行360度大角度调整,适用于LED照明、传感器等需要大角度定位调整的场合。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 可进行360度大角度调整,适用于LED照明、传感器等需要大角度定位调整的场合。
特点3: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
REG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 粗调360° | 29.4~68.6 | 9.8~22.8 | 50 |
附件:SUS内六角螺栓
REG25:SCB2-5 数量:4个
REG40/60:SCB4-8 数量:4个
■移动量 目录图纸尺寸为0度的状态,以此为基准,左右方向旋转,移动量即为最大旋转角度。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■偏心量 是指偏离旋转中心的距离大小。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■旋转滑台的安装方法 不带安装板型
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
安装部表面精度注意事项
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置 |
|
型号: | REG60 |
|
用途: | 此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
REG | 25 | φ25 | 粗调360° | 5° | 29.4 | 9.8 | 0.05 | 0.02 | SCB2-5 |
40 | φ40 | 2° | 49 | 16.3 | 0.06 | SCB4-8 |
60 | φ60 | 1° | 68.6 | 22.8 | 0.2 | SCB4-8 |
REG25不可与其他滑台直接组合。
可和
XWG(P.1615)·
XYWG(P.1639)·
ZWG(P.1653)·
XLWG(P.1621)·
ZLWG(P.1657)·燕尾槽型滑台(P.1625~1627)组合使用。
材质规格
|
|
REG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 粗调360° | 29.4~68.6 | 9.8~22.8 | 50 |
附件:SUS内六角螺栓
REG25:SCB2-5 数量:4个
REG40/60:SCB4-8 数量:4个