手动测角仪 高精度/双轴型/交叉滚子导轨型
商品
评价
详情
  • 手动测角仪 高精度/双轴型/交叉滚子导轨型
  • 手动测角仪 高精度/双轴型/交叉滚子导轨型
  • 手动测角仪 高精度/双轴型/交叉滚子导轨型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

手动测角仪 高精度/双轴型/交叉滚子导轨型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米手动测角仪,又叫摆动滑台,是继直线运动滑台、旋转滑台之后的第三类滑台。旋转中心位于滑台面中央垂直线上,作圆弧运动的滑台。此款GPWG系列手动测角仪是GPG系列的双轴型,其移动导轨采用交叉滚子导轨,操作感非常强,最适用于频繁驱动的用途;由于调节旋钮采用了千分尺旋钮,也适合要求微量进给的用途。
摆动滑台工作原理
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点3: 导向机构采用交叉滚子导轨,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
尺寸图
米思米高精度手动测角仪GPWG系列尺寸图

米思米高精度手动测角仪GPWG系列滑台面安装孔尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理移动量耐负载(N)
GPWG40·60铝合金黑色阳极氧化处理(上)±3°~±7°
(下)±2.5°~±4°
26.4~46
GPWG50·70本色阳极氧化处理

■移动量
  目录图纸尺寸角度为0°的状态,以此为基准,左右前后方向移动的角度即为移动量。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■旋转滑台的安装方法
米思米手动测角仪的安装方法示意图
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
安装部表面精度注意事项
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)

■手动测角仪的安装姿态及特性
以设置到平面时作为条件。倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用时,需要加以注意。
因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。关于安装姿势下可否使用,请以下列特性表为大致参考。
分类型式安装姿势(*1)
水平倒置侧置
水平垂直
测角仪燕尾槽型GPWG
*1安装姿势的定义请点击此处
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
米思米InCAD library案例库之手动测角仪使用案例介绍
机构名称:磁盘读取传感器的组装调整

型号:GPWG60-50

用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。
   可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。

注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。
    为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
 
配合此机构所使用的滑台还有:水平面Z轴燕尾槽滑台ZLFG60
XY轴交叉滚子滑台XYPG60
旋转滑台RTRM60-R
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度蜗轮蜗杆型测角仪 高精度燕尾槽蜗轮蜗杆型手动测角仪 高精度磨合安装型旋转滑台
米思米经济型燕尾槽蜗轮蜗杆型手动测角仪GFSG系列 米思米高精度燕尾槽蜗轮蜗杆型手动测角仪GFG系列 米思米高精度手动旋转磨合安装型滑台RTSS系列
代表型号:GFSG40-25 代表型号:GFG40-25 代表型号:RTSS40
优点: 轻量化、低价格 优点:滑动顺畅、耐用性佳 优点: 精度高、耐重载
尺寸图
米思米高精度手动测角仪GPWG系列尺寸图

米思米高精度手动测角仪GPWG系列滑台面安装孔尺寸图
规格表
型式俯视图主视图侧视图
TypeA-HBJFH1H2DG1Q2PQ1G2Xd1d2
GPWG40-40385.51420401311343.814313233.56
40-603415
50-503113181836139.327151027.34033.56
50-6828
60-503113.51425501312.940.51515.9385054.58
60-7540.916.437.9
60-10012.841.416.337.9
70-705213.321.526521814421517.5406044.58
70-9643.5
单轴型请点击交叉滚子导轨型单轴型测角仪GPG

■性能表
型式滑台面旋转中心
高度
移动量最小读数(″/刻度)耐负载
(N)
容许力矩负载(N・m)力矩刚性(″/N・cm)自重附件(4个)
TypeA-H(mm)H(mm)(千分尺型)上下摆动左右摇动侧向滚动上下摆动左右摇动侧向滚动(kg)TypeM-L
GPWG40-4040×4040±0.4(上)±7°/(下)±4°(上)≈42(下)≈3027.41.00.80.91.572.31.570.26SCB3-6
40-6060±0.4(上)±4°/(下)±4°(上)≈30(下)≈23
50-5050×5050±0.4(上)±3°/(下)±3°(上)≈53(下)≈401.51.21.50.970.520.970.46SCB3-6
50-6868±0.4(上)≈40(下)≈33
60-5060×6050±0.4(上)±4°/(下)±4°(上)≈33(下)≈2446.01.52.01.50.370.180.370.62SCB4-10
60-7575±0.4(上)±4°/(下)±3°(上)≈24(下)≈18
60-100100±0.4(上)±3°/(下)±2.5°(上)≈18(下)≈150.60
70-7070×7070±0.4(上)±3°/(下)±3°(上)≈25(下)≈1944.13.62.83.60.230.320.231.06SCB4-8
70-9696±0.4(上)≈19(下)≈15
 
■容许力矩负载
  是指工件重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。
实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。
米思米手动滑台容许力矩示意图
■力矩刚性
  是指滑台承受力矩时,力矩负载作用下滑台面同方向发生的倾斜角度。
单位是“/N・cm,意思是在1N・cm的力矩作用下,倾斜角度为多少秒。可以用来计算在实际力矩作用下倾斜的角度,从而提前采取措施。
材质规格
Type 材质 表面处理移动量耐负载(N)
GPWG40·60铝合金黑色阳极氧化处理(上)±3°~±7°
(下)±2.5°~±4°
26.4~46
GPWG50·70本色阳极氧化处理
追加工
Alterations变更千分尺旋钮的位置
Spec.侧面左、右反向中心中心反向
米思米高精度手动测角仪GPWG侧面左右反向追加工示意图米思米高精度手动测角仪GPWG中心型追加工示意图米思米高精度手动测角仪GPWG中心反向型追加工示意图
 仅A=50·70适用仅A=50·70适用
CodeNRAAR
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋转中心高度(H)如何理解?旋转范围指什么?
滑台旋转中心高度是指滑台上台面到旋转球心的垂直距离。可旋转的最大角度称为旋转范围。
滑台底面或顶面安装时,对安装部表面的精度是否有要求?
有要求。安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。平面度的参考标准:10μm以内。
手动测角仪除了在水平方向上使用之外,是否还可以在倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用?
以设置到平面时作为条件。倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用时,需要加以注意。因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。关于安装姿势下可否使用,可以参考2018FA目录P.1613的特性表为大致参考。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > 测角仪手动滑台 > 手动测角仪 高精度/双轴型/交叉滚子导轨型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页