产品概述
米思米手动测角仪,又叫摆动滑台,是继直线运动滑台、旋转滑台之后的第三类滑台。旋转中心位于滑台面中央垂直线上,作圆弧运动的滑台。此款GFG系列手动测角仪是燕尾槽蜗轮蜗杆型滑台,可进行平面角度的调节,最适用于大角度的调整。
产品特点
特点1: 主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点2: 可根据需要自由组合成2轴,满足更多使用场景。
特点3: 本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4: 旋转中心位于滑台面中央垂直线上的圆弧驱动滑台,旋转中心高度±0.1,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
尺寸图

滑台尺寸面尺寸

规格概述
|
GFG | 无镉黄铜 | 黑色阳极氧化处理 | ±8°~±25° | 9.8~58.8 |
■移动量
目录图纸尺寸角度为0°的状态,以此为基准,左右方向移动的角度即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■旋转滑台的安装方法


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

安装部表面精度注意事项
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)
■手动测角仪的安装姿态及特性
以设置到平面时作为条件。倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用时,需要加以注意。
因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。关于安装姿势下可否使用,请以下列特性表为大致参考。
*1安装姿势的定义请点击
此处。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
 | 机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:GFG60-35
用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。 可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。
注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。 为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
配合此机构所使用的滑台还有:水平面Z轴燕尾槽滑台ZLFG60 XY轴交叉滚子滑台XYPG60 旋转滑台RTRM60-R |
应用行业
相关产品
尺寸图

滑台尺寸面尺寸

规格表
|
|
GFG | 25-20 | 19 | 9 | 15 | 10 | 5.5 | 10 | 6.2 | 20 | 3 | 2.5 | 4.2 | SCB2-6 |
25-35 | 19 | 9 | 15 | 10 | 6 | 10 | 7.7 | 20 | 3 | 2.5 | 4.2 |
30-30 | 19.5 | 8.7 | 14 | 10 | 6.5 | 6 | 6.3 | 13 | 5 | 2.5 | 3.8 | SCB2-8 |
30-44 | 19.5 | 8.7 | 13 | 10 | 6.5 | 6 | 6.3 | 13 | 5 | 2.5 | 3.8 |
40-25 | 17.5 | 8 | 15 | 9 | 4.8 | 10 | 5.8 | 32 | 2 | 3.5 | 6 | SCB3-6 |
40-40 | 18 | 8 | 20 | 12 | 8.5 | 10 | 9.7 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | SCB3-8 |
40-60 | 18 | 8 | 20 | 12 | 8.5 | 10 | 9.7 | 32 | 5 | 3.5 | 6 |
50-50 | 18 | 7.7 | 18 | 12 | 7 | 10 | 7 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | SCB3-6 |
50-68 | 18 | 7.7 | 18 | 12 | 8 | 10 | 8 | 40 | 3 | 3.5 | 6 |
50-86 | 18 | 7.7 | 18 | 12 | 8 | 10 | 8 | 40 | 3 | 3.5 | 6 |
60-35 | 18 | 8.6 | 25 | 12 | 9 | 12 | 10.5 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | SCB4-8 |
60-60 | 18 | 8.6 | 20 | 12 | 7 | 12 | 8.5 | 50 | 3 | 4.5 | 8 |
60-80 | 18 | 8.6 | 20 | 12 | 7 | 12 | 8.5 | 50 | 3 | 4.5 | 8 |
80-100 | 25 | 14 | 30 | 15 | 11 | 15 | 14 | 70 | 7 | 4.5 | 8 | SCB4-12 |
80-130 | 25 | 14 | 30 | 15 | 11 | 15 | 13 | 70 | 7 | 4.5 | 8 |

双轴型请点击
燕尾槽双轴型测角仪GFWG。
加长盖HDEXT12(另售):可加长直接φ12的的旋钮。详情点击
此处。
■性能表
|
|
GFG | 25-20 | 25×25 | 20±0.1 | ±15° | ≈2.0° | 19.6 | 0.07 |
25-35 | 35±0.1 | ±10° |
30-30 | 30×30 | 30±0.1 | ±10° | ≈2.06° | 9.8 | 0.10 |
30-44 | 44±0.1 | ≈1.5° |
40-25 | 40×40 | 25±0.1 | ±20° | ≈2.2° | 29.4 | 0.18 |
40-40 | 40±0.1 | ±15° | ≈1.89° | 0.24 |
40-60 | 60±0.1 | ±10° | ≈1.33° |
50-50 | 50×50 | 50±0.1 | ≈1.55° | 0.36 |
50-68 | 68±0.1 | ≈1.2° |
50-86 | 86±0.1 | ±8° | ≈0.97° |
60-35 | 60×60 | 35±0.1 | ±25° | ≈2.0° | 58.8 | 0.72 |
60-60 | 60±0.1 | ±20° | ≈1.3° | 0.58 |
60-80 | 80±0.1 | ±15° | ≈1.0° |
80-100 | 80×80 | 100±0.1 | ±18° | ≈1.0° | 49 | 0.64 |
80-130 | 130±0.1 | ±15° |

最小读数(游标刻度):0.1度/刻度。
材质规格
|
GFG | 无镉黄铜 | 黑色阳极氧化处理 | ±8°~±25° | 9.8~58.8 |
追加工
|
侧面左、右反向 |
 |
NR |