产品概述
米思米ZLJG系列高精度滑台是一款手动水平面Z轴实验室升降滑台。适用于需要长行程调节以及耐负载较大的场合。由于其使用了开槽紧固式夹具,可牢牢紧固。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:采用剪叉式机械构造,行程长,且省空间。
特点3:耐负载较大,使用开槽紧固式夹具,可牢牢紧固。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


ZLJG120不符合RoHS10指令。

右旋旋钮,滑台面下降;左旋旋钮,滑台面上升。

旋钮式升降滑台。耐负载较大,使用开口式固式夹,可稳定紧固。
规格概述
|
ZLJG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 40~70 | 68.6~98 | 200 |
附件: | 内六角螺栓(不锈钢) |
ZLJG80 :SCB4-10(6个) |
ZLJG120:SCB4-12, SCB6-12(各4个) |
■移动量
目录图纸尺寸的状态下,以此为零基准,向上移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■平行度
表示上平面对下平面(固定滑台的面)的平行度的数值。
使用案例
机构名称:升降滑台为平台的工件平面度测量治具
型号:ZLJG120
用途: | 此装置是以升降滑台为平台的工件平面度测量用治具。实际在使用过程中,升降滑台随着高度位置的变化,平面度的状况会发生变化,此时需要事先确认。因为升降滑台的安装面较大,为了使不管安装在哪个位置的工件都能被测量,需要采用行程够长的XY滑台配合使用。 |

配合此机构所使用的滑台还有:
XYWG140(XY轴燕尾槽齿条齿轮型滑台)
应用行业
相关产品
尺寸图


ZLJG120不符合RoHS10指令。

右旋旋钮,滑台面下降;左旋旋钮,滑台面上升。

旋钮式升降滑台。耐负载较大,使用开口式固式夹,可稳定紧固。
规格表
|
|
ZLJG | 80 | 80×120 | 40 | 2 | 68.6 | 200 | 1.25 |
120 | 120×180 | 70 | 3 | 98 | 3.5 |
材质规格
|
ZLJG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 40~70 | 68.6~98 | 200 |
附件: | 内六角螺栓(不锈钢) |
ZLJG80 :SCB4-10(6个) |
ZLJG120:SCB4-12, SCB6-12(各4个) |