产品概述
米思米ZPG系列交叉滚子导轨型手动Z轴滑台是一款高精度滑台,相较于经济型ZCRS系列,精度更高,直线度能达到3μm,适合于精度要求更高的光学领域。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点3:采用交叉滚子导轨,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点4:相较于经济型滑台ZCRS系列精度更高,直线度达3μm。
特点5:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
规格概述
|
ZPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±3.2~±12.5 | 4.9~49.0 | 3 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置
型号:ZSG60
用途: | 此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 |
配合此机构所使用的滑台还有:
XYSG60(直线滚珠导轨型滑台)
GPG60-50(交叉滚子型测角仪滑台)
RPG60(旋转滑台)
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■ZPG系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | × | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
× :不能使用
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。