产品概述
米思米XYPPG100是一款交叉滚子导轨型手动XY轴高精度滑台,相较于经济型XYCRSC系列,精度更高,直线度能达到3μm,适合于精度要求更高的光学领域。另外,与XYPG系列相比,XY轴的整体结构实现了进一步的薄型化,XY轴厚度在30mm且不需要进行直交校正。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点3: 采用交叉滚子导轨,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点4: 中间带Φ50通孔,方便排线,且不占用空间。
特点4: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XYPPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±10~30 | 63.7 | 3 | 20 |
附件:SCB4-14(1个)
■移动量目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右前后方向移动的距离即为移动量。
■耐负载是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
注意事项
■使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。
■夹紧机构①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
■安装面的平面度上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置 |
型号: | XYPPG100 |
用途: | 此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。 可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 |
配合此机构所使用的滑台还有:
ZPG60(Z轴交叉滚子型滑台)
GPG60-50(交叉滚子型测角仪滑台)
RPG60(旋转滑台)
应用行业
相关产品