产品概述
米思米XYPG系列交叉滚子导轨型手动XY轴滑台是一款高精度滑台,相较于经济型XYCRS系列,精度更高,直线度能达到3μm,适合于精度要求更高的光学领域。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点3: 采用交叉滚子导轨,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点4: 相较于经济型滑台XYCRS系列精度更高,直线度达3μm。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XYPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±3.2~±25 | 9.8~180 | 3 | 20 |
XYPCG |
XYPGN |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右前后方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
注意事项
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构 本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。
■夹紧机构 ①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构 安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
■安装面的平面度 上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
■进给用支架形状 A25、80、100的进给支架形状不同。详细尺寸请根据CAD数据进行确认。

使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置 |
型号: | XYPG60 |
用途: | 此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
|
XYPG XYPCG XYPGN (仅带定位孔40・60) | 25 | 25 | ±3.2 | 11 | ±3.2 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 9.3 | 8.5 | 23.5 | 4.5 | 23.5 | 30 | 6 | 10.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2 |
40 | 25.8 | ±6.5 | 22.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 13 | 12.8 | 34.5 | 6.5 | 32.8 | 40 | 10 | 14.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 |
60 | 19.8 | 16.3 | 12 | 18.5 | 11.3 | 13 | 12.8 | 34.5 | 6.5 | 32.8 | 40 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 |
80 | 43.5 | ±12.5 | 10 | 17 | 22* | 11.3 | 18 | 10.8 | 34.5 | 5.7 | 30.8 | 40 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 4.5 |
100* | 28.5 | - | - | 17 | 22 | 11.3 | 18 | 10.8 | 34.5 | 5.7 | 30.8 | 40 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 4.5 |
120* | 67.5 | ±25 | - | - | 13 | 20 | 11.3 | 21 | 18 | 48 | 9.5 | 48 | 60 | 10 | 18 | 100 | 4.5 | 8 | 4.5 |

XYPG·XYPGN为千分尺旋钮型,XYPCG进给丝杠型。

*进给丝杠(XYPCG)的A100·120不适用。

*进给丝杠(XYPCG)A=80时,F=20。

旋钮盖HDCVR13(另售):只需安装到φ13的千分尺旋钮及进给丝杠的旋钮上,便可增大旋钮直径。详情点击
此处。

加长盖HDEXT13(另售):可加长φ13的千分尺旋钮、进给丝杠的旋钮。详情点击
此处。
■性能表
|
|
25 | 25×25 | 9.8 | 3μm | 20μm | 30″ | 30″ | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | 60μm | 0.08 | SCB2-6 |
40 | 40×40 | 17.6 | 25″ | 15″ | 2 | 2.2 | 2 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 0.3 | SCB3-6 |
60 | 60×60 | 44.1 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.52 | SCB4-6 |
80 | 80×80 | 93.1 | 17.3 | 15.1 | 17.3 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 1 | SCB4-6 |
100 | 100×100 | 140 | 33 | 30 | 33 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 1.4 | SCB4-6 |
120 | 120×120 | 180 | 57.2 | 44.7 | 57.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.2 | SCB4-10 |

XYPG・XYPGN:千分尺旋钮最小读数 10μm/刻度。
■容许力矩负载
是指工件重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。

■力矩刚性
是指滑台承受力矩时,力矩负载作用下滑台面同方向发生的倾斜角度。单位是“/N・cm,意思是在1N・cm的力矩作用下,倾斜角度为多少秒。可以用来计算在实际力矩作用下倾斜的角度,从而提前采取措施。
材质规格
|
|
XYPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±3.2~±25 | 9.8~180 | 3 | 20 |
XYPCG |
XYPGN |
追加工