产品概述
米思米XLSG80采用进给丝杠与直线导轨相结合的设计,最适合于手动简易位置调整、定位以及传送等用途。最大可承受147N的负载。由于旋钮旋转一圈的移动量为24mm,最适合需要快速进给的场合。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 由于采用大导程进给丝杠,可实现快速进给。
特点3: 限位挡块可自由移动,可实现固定距离内的调节。
特点4: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
XLSG80 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 128 | 147 | 50 |

附件:SCB4-10(数量8个)
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■平行度 表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。

使用案例
机构名称:纸的位置调整机构
型号:XLSG80
用途:将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。

实际案例中使用的滑台为:XKST100

了解XKST系列滑台详情请点击
此处。
应用行业
相关产品
百变组件 垂直 标准型 | | 百变组件 水平 标准型 | | 百变组件 标准型 手轮下置型 |
 | |  | |  |
代表型号:PKUL20-320-A-DP | | 代表型号:PKUE20-320-A-DP | | 代表型号:PKUR20-320-A-D-DP |
优点:交期准、种类多、选型易 | | 优点:交期准、种类多、选型易 | | 优点:交期准、种类多、选型易 |