产品概述
米思米XLPG系列交叉滚子型手动X轴滑台是一款高精度滑台。由于其采用了加长结构,适用于窄空间及长行程的场合。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 导向方式采用交叉滚子导轨型,精度高。
特点3:XLPG60采用粗调旋钮及微调千分尺旋钮,最大可实现52mm行程调节。
特点4: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格概述
|
|
XLPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±6.5~±20 | 19.6~78.4 | 3 |

附件:XLPG25 SBCB4-6 2个;XLPG60 SBCB4-6 10个
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■XLPG系列滑台的安装姿态及其特性示意图 |  | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件 |
|
型号: | XLPG25 |
|
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |
|
若需要更长行程调节时还可选用XLONG。
了解XLONG系列滑台详细信息点击 此处 |
应用行业
相关产品
尺寸图


用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格表
 | | 型式(Type·No.) |
| XLPG60 |
|
|
XLPG | 25 | 25×60 | ±6.5mm | 19.6 | 3μm | 10μm | 25″ | 15″ | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | 30μm | 0.1 |
60 | 60×110 | *粗调±20mm 微调±6.5mm | 78.4 | 8.1 | 7.0 | 5.3 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.8 |

最小读数(千分尺旋钮型):10μm/刻度 *XLPG60的最大移动量为52mm。

旋钮盖HDCVR13(另售):只需安装到千分尺旋钮型的φ13旋钮上,便可增大旋钮直径。
追加工