产品概述
米思米XPG系列交叉滚子导轨型手动X轴滑台是一款高精度滑台,相较于经济型XCRS系列,精度更高,直线度能达到3μm,适合于精度要求更高的光学领域。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点3:采用交叉滚子导轨,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点4:相较于经济型滑台XCRS系列精度更高,直线度达3μm。
特点5:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±3.2~±25 | 9.8~196 | 4.9~49 | 3 | 10 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
![米思米手动X轴滑台的标准安装方法](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300196460/img/a190006.jpg)
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■安装姿态
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
○:同水平耐负载。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
■X轴滑台垂直使用
将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
|
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
![米思米X轴滑台垂直使用时的错误事例说明](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300196460/img/a190011.jpg) | ![米思米X轴滑台垂直使用时的正确事例说明](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300196460/img/a190012.jpg) |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构
本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。
■夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
![米思米手动X轴滑台标准型的千分尺旋钮位置示意图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300196460/img/a190013.jpg)
■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置
型号:XPG60(双轴或XYPG60)
用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。
可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,
深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
配合此机构所使用的滑台还有:
ZPG60(Z轴交叉滚子型滑台)
GPG60-50(交叉滚子型测角仪滑台)
RPG60(旋转滑台)
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
XPG | 25 | 25 | ±3.2 | 4.5 | 6.5 | 6.6 | 15.0 | 9.3 | 8.5 | 15 | 4.5 | 6 | 10.5 | 20 | 2.5 | 4.75 | 2.0 |
40 | 26 | ±6.5 | 12.0 | 18.5 | 11.3 | 28.0 | 13.0 | 12.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 32 | 3.5 | 6.0 | 3.5 |
60 | 19.8 | 12.0 | 18.5 | 11.3 | 42.5 | 13.0 | 12.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8.0 | 4.0 |
80 | 43.5 | ±12.5 | 17.0 | 22.0 | 11.3 | 55.0 | 18.0 | 10.8 | 20 | 5.7 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8.0 | 4.5 |
100 | 28.5 | 17.0 | 22.0 | 11.3 | 67.5 | 18.0 | 10.8 | 20 | 5.7 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8.0 | 4.5 |
120 | 67.5 | ±25 | 13.0 | 20.0 | 11.3 | 67.5 | 21.0 | 18.0 | 30 | 9.5 | 10 | 18.0 | 100 | 4.5 | 8.0 | 4.5 |
■性能表
|
|
25 | 25×25 | 9.8 | 4.9 | 3μm | 10μm | 30″ | 30″ | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | 30μm | 0.04 | SCB2-6 |
40 | 40×40 | 19.6 | 9.8 | 25″ | 15″ | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | SCB3-6 |
60 | 60×60 | 49.0 | 19.6 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | SCB4-6 |
80 | 80×80 | 98.0 | 49.0 | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.50 | SCB4-6 |
100 | 100×100 | 147.0 | 36.0 | 30.0 | 33.0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.70 | SCB4-6 |
120 | 120×120 | 196.0 | 50″ | 30″ | 57.2 | 44.7 | 66.7 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.60 | SCB4-10 |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
千分尺旋钮最小读数:0.01mm/刻度,旋钮旋转一圈的移动量为0.5mm。
■容许力矩负载
是指工件重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。
■力矩刚性
是指滑台承受力矩时,力矩负载作用下滑台面同方向发生的倾斜角度。单位是“/N・cm,意思是在1N・cm的力矩作用下,倾斜角度为多少秒。可以用来计算在实际力矩作用下倾斜的角度,从而提前采取措施。
![米思米手动滑台容许力矩示意图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300196460/img/b190003.jpg)
材质规格
|
|
XPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±3.2~±25 | 9.8~196 | 4.9~49 | 3 | 10 |
追加工