Type | 主体 | 滚珠 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 移动量 (mm) | 耐负载 (mm) | 直线度 (μm) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
XYZSSG XYZSSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | ±6.5~±12.5 | 49 | 3 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高精度 XY水平面Z轴 进给丝杠齿条齿轮复合型滑台 | 高精度手动XYZ轴直线滚珠导轨型滑台 | 高精度手动XYZ轴交叉滚子导轨型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XYZLNG25 | 代表型号: XYZSG40 | 代表型号: XYZPG60 | ||
优点:精度高、结构紧凑 | 优点:高精度、高刚性 | 优点:滑动更顺畅、耐用性更佳 |
型式 | 主视图 | 侧视图 | 附件(4个) | |||||||||||||||||||||
Type | A | H | K1 | C | (B2) | 移动量 (mm) | D | L | Q | X | R | G | G1 | T1 | E | F | (B1) | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | |||
千分尺型 | 进给丝杠型 | 千分尺型 | 进给丝杠型 | 千分尺型 | 进给丝杠型 | |||||||||||||||||||
XYZSSG XYZSSCG | 40 | 57 | 14 | 58.5 | 55 | 26.5 | 23 | ±6.5 | 13 | 15 | 8 | 32 | 14 | 10 | 13 | 10.5 | 16 | 22.5 | 36 | 32.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-10 |
60 | 47 | 24 | 58.5 | 55 | 16.5 | 13 | ±6.5 | 13 | 15 | 8 | 50 | 14 | 10 | 13 | 10.5 | 16 | 22.5 | 20.3 | 16.8 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | |
80 | 46 | 25 | 96 | 55 | 32 | -7 | ±12.5*2 | 18*2 | 17 | 9.5 | 70 | 16.5 | 15 | 16.5 | 12.5 | 23 | 32*2 | 39 | 0 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 |
型式 | 滑台面(mm) | 耐负载(N) | 移动精度 | 容许力矩负载(N·m) | 力矩刚性(″/N·cm) | 自重(kg) | |||||||
Type | A | 直线度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||
XYZSSG XYZSSCG | 40 | 40×40 | 49 | 3μm | 40″ | 20″ | 4.5 | 5 | 4.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | 0.66 |
60 | 60×60 | 9 | 8.1 | 9 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 1.22 | |||||
80 | 80×80 | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 2.52 |
Type | 主体 | 滚珠 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 移动量 (mm) | 耐负载 (mm) | 直线度 (μm) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
XYZSSG XYZSSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | ±6.5~±12.5 | 49 | 3 |
Alterations | 变更千分尺旋钮、进给丝杠的位置 | |||
Spec. | 侧面朝上 | 侧面朝下 | 中心 | 反向型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | C | CU | A | R |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|