Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 直线度 | 平行度 | |||
XYSSG (千分尺旋钮型) | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | ±6.5 ±12.5 | 88.2~329.3 | 3 | 12~15 |
XYSSCG (进给丝杠型) |
示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。![]() | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。![]() |
电子电器 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
中精度 手动XY轴 交叉滚子导轨型滑台 薄型 | 中精度 手动XY轴 直线滚珠导轨型滑台 | 中精度 手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号: XYCRSC60-C | 代表型号: XYLBS40 | 代表型号: XYFES60 |
优点:价格低、交货期快 | 优点:精度高、高刚性、低价格 | 优点:价格低、交货期快 |
型式 | 俯视图 | 主视图 | 侧视图 | 附件(4个) | ||||||||||||||||
Type | A | 千分尺型 | 进给丝杠型 | 移动量 | E | F | D | G | T | L | T1 | Q | R | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | ||
(B1) | (B2) | (B1) | (B2) | (mm) | ||||||||||||||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 36 | 26.5 | 32.5 | 23 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-10 |
60 | 20.3 | 16.5 | 16.8 | 13 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | |
80 | 39 | 32 | 0 | -7*1 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 70 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 | |
100 | 29 | 22 | -10 | -17 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 90 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 |
型式 | 滑台面 (mm) | 耐负载(N) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 平行度 | 自重 (kg) | ||||||||
Type | A | 直线度 | 平行度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | ||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 40×40 | 88.2 | 3μm | 12μm | 40″ | 20″ | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | 30μm | 0.34 |
60 | 60×60 | 186.2 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.64 | ||||||
80 | 80×80 | 255.8 | 15μm | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 40μm | 1.32 | ||||
100 | 100×100 | 329.3 | 27.6 | 28.6 | 27.6 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 2.66 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 直线度 | 平行度 | |||
XYSSG (千分尺旋钮型) | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | ±6.5 ±12.5 | 88.2~329.3 | 3 | 12~15 |
XYSSCG (进给丝杠型) |
Alterations | 变更千分尺旋钮、进给丝杠的位置 | 无千分尺旋钮 | |
Spec. | 侧面左、右反向![]() | 中心![]() | 无千分尺旋钮![]() ![]() ![]() ![]() |
Code | CR | A | MN |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|