Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 耐负载 (mm) | 直线度 (μm) | |||||
千分尺旋钮型 | 进给丝杠 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XYZSG | XYZSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | 9.8~49 | 1~3 |
XYZSGB | - | SUS440C | 低温镀黑铬 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 黑色阳极氧化处理 | SUS303 | 低温镀黑铬 |
示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。![]() | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。![]() |
汽车 | 医疗 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 主视图 | 侧视图 | 附件(4个) | ||||||||||||||||||||
Type | A | H | (C) | K1 | Q | J | (B) | 移动量 (mm) | E | F | N | T | D | G | P | G1 | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | ||
千分尺型 | 进给丝杠 | 千分尺型 | 进给丝杠 | ||||||||||||||||||||
XYZSG XYZSCG XYZSGB(仅限带*符号) | 25* | 36.5 | 37 | 23 | 10 | 8.5 | 6.8 | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 11.7 | 7 | 3.7 | 9.3 | 7 | 6 | 10 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 67 | 58.5 | 55 | 14 | 10.5 | 11.3 | 23.5 | 20.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 5 | 4.5 | 13 | 8.9 | 10 | 13 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 62 | 58.5 | 55 | 19 | 10.5 | 11.3 | 18.5 | 15.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 20 | 4.5 | 13 | 8.9 | 10 | 13 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
60* | 57 | 58.5 | 55 | 24 | 10.5 | 11.3 | 13.5 | 10.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 21 | 5 | 13 | 8.9 | 10 | 13 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | |
70 | 61 | 58.5 | 55 | 23.5 | 11.5 | 11.3 | 14 | 10.8 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 12 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | |
80* | 60 | 96 | 55 | 25 | 14.5 | 11.3 | 43.5 | 10 | ±12.5*1 | 17 | 26*2 | 20 | 6.5 | 18 | 10.8 | 10 | 16.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
型式 | 滑台面 (mm) | 耐负载(N) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 自重 (kg) | |||||||
Type | A | 直线度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||
XYZSG XYZSCG XYZSGB(仅限带*符号) | 25* | 25×25 | 9.8 | 3μm | 30″ | 25″ | 2 | 2 | 2 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | 0.37 |
40* | 40×40 | 49 | 1μm (黑色直线度为3μm) | 25″ | 15″ | 5 | 5 | 5 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | 0.78 | |
50 | 50×50 | 6 | 6 | 6 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 1 | |||||
60* | 60×60 | 9 | 9 | 9 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.38 | |||||
70 | 70×70 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 2 | |||||
80* | 80×80 | 3μm | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 耐负载 (mm) | 直线度 (μm) | |||||
千分尺旋钮型 | 进给丝杠 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XYZSG | XYZSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | 9.8~49 | 1~3 |
XYZSGB | - | SUS440C | 低温镀黑铬 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 黑色阳极氧化处理 | SUS303 | 低温镀黑铬 |
Alterations | 变更千分尺旋钮、进给丝杠的位置 | |||
Spec. | 侧面朝上 | 侧面朝下 | 中心 | 反向型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 使用前,请先通过CAD数据确认其使用范围。 | ![]() | |||
Code | C | CU | A | R |
■直线度 是表示使滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点与终点的直线)的摆动移动量的数值,即相对理想轴(直线)在水平方向或垂直方向上的最大偏移量。 ■平行度 表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图a的方法测量静止时的平行度,按右图b的方法测量运动时的平行度。 | ![]() | ![]() |
平行度 | 直线度与运动平行度区别 | |
■容许力矩负载 是指工件重心偏离滑台中央部位置时滑台可承受的力,单位为N·m。工件重心偏离滑台中央部位置时,必须同时确认耐负载和容许力矩负载。容许力矩负载数值较高的产品称之为“高刚性”。 | ![]() | 相对前进方向,直线运动时的3种倾斜方向。 上下摆动:前后倾斜方向 左右摇动:旋转方向 侧向滚动:左右倾斜方向 |
力矩示意图 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|