Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
XZSG XZSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | ±3.2~±12.5 | 9.8~49 |
XZSGB | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高精度 手动XZ轴 直线滚珠导轨型滑台 | 高精度 手动XZ轴 交叉滚子导轨型滑台 | 高精度 手动XZ轴 进给丝杠齿条齿轮复合型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:XZSG60 | 代表型号:XZPG60 | 代表型号:XZLNG60 | ||
优点: 高精度、高刚性、低价格 | 优点: 高精度、轻量化 | 优点: 空间紧凑、可快速进给 |
型式 | 主视图 | 侧视图 | 附件(4个) | ||||||||||||||||||||
Type | A | H | C | K | Q | P | J | F | T | T1 | N | (B) | 移动量(mm) | D | G | G1 | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | ||
千分 尺旋钮型 | 进给 丝杠型 | 千分 尺旋钮型 | 进给 丝杠型 | ||||||||||||||||||||
XZSG XZSCG XZSGB(仅限带*符号) | 25* | 24.5 | 37.0 | 23 | 10 | 8.5 | 6 | 6.8 | 11.7 | 12 | 3.7 | 7 | 25 | 11 | ±3.2 | 9.3 | 7 | 10 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 51 | 58.5 | 55 | 14 | 10.5 | 10 | 11.3 | 18.5 | 16 | 4.5 | 5 | 23.5 | 20.3 | ±6.5 | 13 | 8.9 | 13 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 46 | 19 | 20 | 18.5 | 15.3 | 40 | |||||||||||||||||
60* | 41 | 24 | 5 | 21 | 13.5 | 10.3 | 50 | 4.5 | 8 | 4.0 | SCB4-6 | ||||||||||||
70 | 43 | 23.5 | 11.5 | 18 | 6 | 12 | 14.0 | 10.8 | 10 | 14 | 60 | 4.5 | |||||||||||
80* | 40 | 96.0 | 25 | 14.5 | 26*1 | 20 | 6.5 | 20 | 43.5 | 10 | ±12.5*2 | 18 | 10.8 | 16.5 | 70 | 5.3 |
型式 | 滑台面 (mm) | 耐负载(N) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 自重 (kg) | |||||||
Type | A | 直线度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||
XZSG XZSCG XZSGB(仅限带*符号) | 25* | 25×25 | 9.8 | 3μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.80 | 2.20 | 2.20 | 0.3 |
40* | 40×40 | 49.0 | 1μm*3 | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |
50 | 50×50 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.72 | |||||
60* | 60×60 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.98 | |||||
70 | 70×70 | 13.8 | 12.9 | 12.9 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 1.42 | |||||
80* | 80×80 | 3μm | 18.2 | 17.7 | 17.7 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 2.10 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
XZSG XZSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - |
XZSGB | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 |
Alterations | 变更千分尺旋钮、进给丝杠的位置 | |||
Spec. | 侧面朝上 | 侧面朝下 | 中心 | 反向型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
Code | C | CU | A | R |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|