Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 直线度(μm) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
ZSG ZSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 9.8~49 | 1~3 |
ZSGB ZSCGB | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 |
中精度 手动Z轴 直线滚珠导轨型滑台 | 高精度 手动Z轴 交叉滚子导轨型滑台 | 高精度 手动水平面Z轴 交叉滚子导轨型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:ZLBS40 | 代表型号: ZPG60 | 代表型号:ZLPG40 | ||
优点:价格低、交货期快 | 优点:高精度、可承受力矩负载 | 优点: 高精度、可承受力矩负载 |
价格说明
型式 | 主视图 | 侧视图 | 俯视图 | 附件(4个) | |||||||||||||||||
Type | A | H | (C) | 移动量 (mm) | F | K | J | D | G | N | W | t | P | Q | X | Y | y | Z | d | Type M-L | |
千分尺型 | 进给丝杠型 | ||||||||||||||||||||
ZSG ZSCG ZSGB(仅*) ZSCGB(仅*) | 25* | 12.5 | 37 | 23 | ±3.2 | 13 | 10 | 6.6 | 9.3 | 10 | 12 | 20 | 5 | 6 | 3.5 | 20 | 10 | 2.5 | 19.5 | 2.5 | SCB2-8 |
40* | 35 | 58.5 | 55 | ±6.5 | 20 | 14 | 11.3 | 13 | 13 | 14 | 31 | 5 | 10 | 5.5 | 32 | 16 | 4 | 25 | 3.5 | SCB3-10 | |
50 | 30 | 20 | 19 | 11.3 | 13 | 13 | 14 | 57 | 5 | 10 | 5.5 | 40 | 40 | 6 | 25 | 3.5 | SCB3-10 | ||||
60* | 25 | 20 | 24 | 11.3 | 13 | 13 | 14 | 42 | 8 | 10 | 5.5 | 50 | 25 | 5 | 26 | 4.5 | SCB4-12 | ||||
70 | 25 | 20 | 23.5 | 11.3 | 13 | 14 | 16 | 55 | 8 | 10 | 6.5 | 40 | 40 | 4 | 27 | 3.5 | SCB3-12 | ||||
80* | 20 | 96 | ±12.5(*1) | 24 | 25 | 11.3 | 18 | 16.5 | 20 | 45 | 7 | 10 | 5.5 | 50 | 25 | 5 | 35 | 4.5 | SCB4-12 |
型式 | 滑台面 (mm) | 耐负载 (N) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 自重 (kg) | |||||||
Type | A | 直线度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||
ZSG ZSCG ZSGB(仅*) ZSCGB(仅*) | 25* | 25×25 | 9.8 | 3μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | 0.09 |
40* | 40×40 | 49 | 1μm(*2) | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 0.32 | |
50 | 50×50 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.44 | |||||
60* | 60×60 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.58 | |||||
70 | 70×70 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.84 | |||||
80* | 80×80 | 3μm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1.20 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 前端支承零件 | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 直线度(μm) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
ZSG ZSCG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 9.8~49 | 1~3 |
ZSGB ZSCGB | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 |
Alterations | 变更千分尺旋钮、进给丝杠的位置 | 夹紧强化 | |||
Spec. | 侧面朝上 | 侧面朝上左右反向 | 侧面朝下 | 盘式夹紧 | 对置夹紧 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Code | C | CR | CU | H | P |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|