产品概述
米思米XYSKG系列直线滚珠导轨型手动XY轴滑台是一款高精度滑台,在实现高精度、高刚性的同时,还实现了低价格。虽然是2轴的结构,但也能保证厚度在40mm以下且不需要进行直交校正。
产品特点
特点1:主体采用不锈钢材质,实现了高刚性。
特点1:采用粗微调千分尺旋钮,进给精度更高,最小进给量可达0.0005mm。
特点2:导向机构采用直线滚珠型导轨,精度更高。
特点3:可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点4:相较于经济型滑台XYCRS系列精度更高,直线度可达3μm以下。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
|
XYSKG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | 粗调±6.5mm 微调0.2mm | 95.2~255.8 | 1~3 |
详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
千分尺旋钮、进给丝杠详情请参阅
此处。
滑台面的上安装尺寸请参阅
直线式滚珠型X轴滑台。
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■安装姿态
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
■滑台垂直使用
将滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
| |
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构
本滑台采用直线滚珠导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致滚珠导轨的寿命减短。
■夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
■基准面
米思米的直线滚珠导轨型滑台有一个与移动轴平行且正交的基准面。基准面如图所示。
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置
型号:XYSKG60
用途: | 此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
| | 型式 |
| XYSKG40 |
■材质表
|
|
XYSKG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | 粗调±6.5mm 微调0.2mm | 95.2~255.8 | 1~3 |
■规格表
|
|
XYSKG | 40 | 60 | 16 | 18.5 | 26 | 11.6 | 26.5 | 32 | 4.5 | 10.5 | 27.6 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 |
50 | 55 | 31 | 40 |
60 | 50 | 36 | 11.4 | 5 | 27.4 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 |
70 | 50.5 | 46.5 | 12.5 | 29.5 | 36 | 6 | 11.5 | 30.5 | 60 | 4.5 |
80 | 49.5 | 17 | 25 | 55 | 10.8 | 34.5 | 40 | 5.5 | 14.5 | 30.8 | 70 | 5.3 |
■性能表
|
|
XYSKG | 40 | 40×40 | 粗调 ±6.5mm 微调0.2mm | 95.2 | 1μm | 12μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 30μm | 0.44 |
50 | 50×50 | 144.2 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.54 |
60 | 60×60 | 192.1 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.78 |
70 | 70×70 | 219.7 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.14 |
80 | 80×80 | 255.8 | 3μm | 15μm | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 40μm | 1.78 |
粗、微调千分尺旋钮最小读数单位 粗调10μm 微调0.5μm
■追加工