Type | 主体 | 滚珠 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 千分尺旋钮挡块 | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 直线度(μm) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 水平 | |||
XYSG (千分尺旋钮型) | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 38.2~329.6 | 1~3 |
XYSCG (进给丝杠型) | ||||||||||||
XYSGB (千分尺旋钮型 低温镀黑铬) | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 | |||||||||
XYSCGB (进给丝杠型 低温镀黑铬) |
示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
![]() | ![]() |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
中精度 手动XY轴 交叉滚子导轨型滑台 薄型 | 中精度 手动XY轴 直线滚珠导轨型滑台 | 中精度 手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XYCRSC60-C | 代表型号: XYLBS40 | 代表型号: XYFES60 | ||
优点: 价格低、交货期快 | 优点: 精度高、高刚性、低价格 | 优点: 价格低、质量轻 |
型式 | 俯视图 | 主视图 | 侧视图 | 附件(4个) | |||||||||||||||||
Type | A | (B) | 移动量 (mm) | E | F | J | K | D | G | R | T | T1 | P | Q | L | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | |
千分尺型 | 进给丝杠型 | ||||||||||||||||||||
XYSG XYSCG XYSGB(仅*) XYSCGB(仅*) | 25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 20.5 | 24 | 3.7 | 6 | 8.5 | 19 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 23.5 | 20 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.5 | 26 | 13 | 8.9 | 26.5 | 32 | 4.5 | 10 | 10.5 | 24.9 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 18.5 | 15 | 31 | 40 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | ||||||||||||||
60* | 14 | 10.3 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||||||||||||
70 | 14.5 | 10.8 | 46.5 | 10 | 29.5 | 36 | 6 | 11.5 | 28 | 60 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | ||||||||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5*2 | 17 | 22*3 | 55 | 18 | 10.8 | 34.5 | 40 | 6.5 | 14.5 | 30.8 | 70 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | ||||
100 | 28.5 | -5*1 | 67.5 | 90 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
型式 | 滑台面 (mm) | 水平耐负载(N) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 平行度 | 自重 (kg) | ||||||||
Type | A | 直线度 | 平行度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | ||||
XYSG XYSCG XYSGB(仅*) XYSCGB(仅*) | 25* | 25×25 | 38.2 | 3μm | 10μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 30μm | 0.14 |
40* | 40×40 | 95.2 | 1μm*4 | 12μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.46 | ||
50 | 50×50 | 144.2 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.56 | ||||||
60* | 60×60 | 192.1 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.80 | ||||||
70 | 70×70 | 219.7 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.16 | ||||||
80* | 80×80 | 255.8 | 3μm | 15μm | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 40μm | 1.80 | |||
100 | 100×100 | 329.6 | 30.7 | 31.8 | 30.7 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.66 |
Type | 主体 | 滚珠 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 千分尺旋钮挡块 | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 直线度(μm) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 水平 | |||
XYSG (千分尺旋钮型) | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 38.2~329.6 | 1~3 |
XYSCG (进给丝杠型) | ||||||||||||
XYSGB (千分尺旋钮型 低温镀黑铬) | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 | |||||||||
XYSCGB (进给丝杠型 低温镀黑铬) |
Alterations | 变更千分尺旋钮、进给丝杠的位置 | 夹紧强化 | 无千分尺旋钮 | ||
Spec. | 侧面左、右反向![]() | 中心![]() | 盘式夹紧![]() ![]() ![]() 采用对锁紧盘施加夹紧力,使滑台面免受负载的紧固方式。与标准夹紧方式相比可抑制固定时的位置偏移。 | 对置夹紧![]() ![]() ![]() (M4×25、螺距0.5)用螺栓从千分尺旋钮的相反方向(对面方向)压紧。再用螺帽固定防止松动(双螺母结构),从而获得耐震动、可靠性高的固定力。 ![]() 此外,规格表内的尺寸(B)=30、G=6。 | 无千分尺旋钮![]() ![]() ![]() ![]() |
Code | CR | A | H | P | MN |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|