Type | 主体 | 滚珠 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 千分尺旋钮挡块 | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 直线度(μm) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 水平 | 垂直 | |||
XSG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 39.2~343 | 9.8~49 | 1~3 |
XSCG | |||||||||||||
XSBG | |||||||||||||
XSDG | |||||||||||||
XSKG | |||||||||||||
XSGB | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 | ||||||||||
XSCGB |
示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。![]() | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。![]() |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
中精度 交叉滚子导轨型滑台 | 微型直线导轨 | 单轴组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XCRS60 | 代表型号: SEB10-275 | 代表型号: KUH1205-460-100 |
型式 | 俯视图 | 主视图 | 侧视图 | 附件(4个) | |||||||||||||||
Type | A | (B) | 移动量 (mm) |
E | F | J | K | D | G | T | T1 | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | TypeM-L | |
千分尺旋钮型 | 进给丝杠型 | ||||||||||||||||||
XSG XSCG XSBG (40≤A≤100) XSGB(仅*) XSCGB(仅*) |
25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 12 | 3.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 23.5 | 20 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 18.5 | 15 | 12 | 18.5 | 11.3 | 31 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | ||
60* | 13.5 | 10 | 12 | 18.5 | 11.3 | 36 | 13 | 8.9 | 16 | 5 | 10 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||
70 | 14 | 10.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 46.5 | 13 | 10 | 18 | 6 | 10 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | ||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5(*1) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 55 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | |
100 | 28.5 | -5(*2) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 67.5 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
型式 | 俯视图 | 主视图 | 侧视图 | 附件(4个) | |||||||||||||
Type | A | XSDG | XSKG | E | F | K | G | T | T1 | Q | X | d1 | d2 | ℓ | TypeM-L | ||
(B) | 移动量(mm) | (B) | 移动量(mm) | ||||||||||||||
XSDG XSKG (40≤A≤80) |
40 | 121.5 | ±6.5 | 60 | 粗调±6.5 微调 0.2 |
16 | 18.5 | 26 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 |
50 | 116.5 | 55 | 16 | 18.5 | 31 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |||
60 | 111.5 | 50 | 16 | 18.5 | 36 | 11.4 | 16 | 5 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | |||
70 | 112 | 50.5 | 16 | 18.5 | 46.5 | 12.5 | 18 | 6 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | |||
80 | 104 | ±12.5 | 49.5 | 17 | 25 | 55 | 10.8 | 20 | 6.5 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | ||
100 | 89 | - | - | - | 67.5 | - | 20 | 6.5 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4ー6 |
型式 | 滑台面 (mm) |
耐负载(N)(*4) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 平行度 | 自重(kg) | ||||||||||
Type | A | 水平 | 垂直 | 直线度 | 运动的平行度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 千分尺型 | 进给丝杠型 | ||
XSG XSCG XSBG (40≤A≤100) XSGB(仅*) XSCGB(仅*) |
25* | 25×25 | 39.2(49) | 9.8(14.7) | 3μm | 10μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 30μm | 0.07 | 0.09 |
40* | 40×40 | 98(196) | 49(49) | 1μm (*5) |
7μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15μm | 0.23 | 0.23 | |
50 | 50×50 | 147(269.5) | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | |||||||
60* | 60×60 | 196(343) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | |||||||
70 | 70×70 | 225.4(416.5) | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.58 | 0.58 | |||||||
80* | 80×80 | 264.6(490) | 3μm | 8μm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20μm | 0.90 | 0.84 | ||||
100 | 100×100 | 343(588) | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.33 | 1.27 |
型式 | 滑台面 | 耐负载(N)(*6) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 平行度 | 自重(kg) | ||||||||||
Type | A | (mm) | 水平 | 垂直 | 直线度 | 运动的平行度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | XSDG | XSKG | |
XSDG XSKG (40≤A≤80) |
40 | 40×40 | 98(196) | 49(49) | 1μm | 7μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15μm | 0.43 | 0.30 |
50 | 50×50 | 147(269.5) | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.48 | 0.35 | |||||||
60 | 60×60 | 196(343) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.47 | |||||||
70 | 70×70 | 225.4(416.5) | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.78 | 0.65 | |||||||
80 | 80×80 | 264.6(490) | 3μm | 8μm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20μm | 1.10 | 0.97 | ||||
100 | 100×100 | 343(588) | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.53 | - |
Type | 主体 | 滚珠 | 弹簧 | 千分尺旋钮支架 | 千分尺旋钮挡块 | 移动量 (mm) |
耐负载(N) | 直线度(μm) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
水平 | 垂直 | |||
XSG | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | - | ±3.2 ±6.5 ±12.5 |
39.2~343 | 9.8~49 | 1~3 |
XSCG | |||||||||||||
XSBG | |||||||||||||
XSDG | |||||||||||||
XSKG | |||||||||||||
XSGB | 低温镀黑铬 | 黑色阳极氧化处理 | 低温镀黑铬 | ||||||||||
XSCGB |
Alterations | 变更千分尺旋钮的位置 | 夹紧强化 | 无千分尺旋钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 侧面左、右反向![]() ![]() |
中心![]() ![]() |
侧面上、下反向(*5)![]() |
盘式夹紧![]() |
|
对置夹紧
|
![]() |
无千分尺旋钮![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CR | A | CZ | H | P | MN |
![]() |
![]() |
平行度 | 直线度与运动平行度区别 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|