Z轴手动滑台 燕尾槽型滑台附件/Z轴支架
商品
评价
详情
  • Z轴手动滑台 燕尾槽型滑台附件/Z轴支架
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Z轴手动滑台 燕尾槽型滑台附件/Z轴支架

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・材质表
材质 铝合金
表面处理 黑色阳极氧化处理
附件 内六角螺栓(不锈钢)
燕尾槽型滑台附件 Z轴支架:相关图像


·这是Z轴用支架。滑台可组装于支架竖板的内、外任意一侧。

Type
H
适用滑台
ZBRB
48
XSSL40
XSSLC40
66
XSL60
XSLC60
XSB60
95
XSL90
XSLC90
XSB90

规格表

・规格表
型式
A
J
N
H1
W
W1
L
E
F
G
附件
Type
H
ZBRB
48
20
16
φ4.5通孔
69
35
25.8
24.8
19.9
20
5
SCB4−12(6个)
66
25
20
M4
96
50
40
40
32.5
32.5
7.5
SCB4−12(2个)
SCB4−8(4个)
95
25
20
M4
140
50
40
40
32.5
32.5
7.5

关于此商品的常见问题 (FAQ)
滑台的定义?
滑台是指具有导向、送给、夹紧三项机构的组件产品。
XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
简易调整组件都是都是手动的吗?
是的,没有自动的。
滑台有哪几种导向机构?精度分别是多少?
燕尾槽型:30um,交叉滚子:3-30um,直线式滚珠:1um
滑台有哪几种进给机构?旋钮旋转1转的移动量范围分别是多少?
齿轮齿条:17-20mm,进给丝杠:0.5-4.2mm,千分尺旋钮:0.5mm
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右。
自动滑台的定位精度是多少?购买时包含电机吗?
自动滑台的重复精度最高可以做±0.5um,购买自动滑台的时候都是包含电机的,包括米思米代理的第三方自动滑台。
自动滑台的电机主要有哪几种?
主要以5相步进电机和AC伺服电机为主。
一套自动滑台一般需要配哪些东西?
自动滑台本体、α步进电机或伺服电机、驱动器和电缆。带刹车型的马达自带电缆与驱动器。
手动滑台商品是否可以倒置使用
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > 手动滑台用支架 > Z轴手动滑台 燕尾槽型滑台附件/Z轴支架
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页