产品概述
米思米XSB系列燕尾槽齿轮齿条型手动X轴滑台是一款高精度滑台,旋钮旋转1圈最大移动量为18mm,能够实现快速进给。因为配备了粗微调旋钮,适用于即需要快速进给、又能方便微调的场合。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 可快速进给。(粗调)旋钮旋转1圈的移动量为18mm。
特点3: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
![米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XSB系列尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193930/img/a200001.jpg)
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格概述
|
|
XSB | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±21~±35 | 39.2 | 19.6 | 30 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
![米思米手动滑台直线度检测方法](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193930/img/a190003.jpg)
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■XWG系列滑台的安装姿态及其特性示意图 | ![米思米X轴滑台水平安装示意图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193930/img/a190004.jpg) | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
○:同水平耐负载。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件 |
|
型号: | XWG60 |
|
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |
|
若需要实现粗微调,可选用XSB系列。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
![米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XSB系列尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193930/img/b200001.jpg)
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格表
![米思米XWG系列手动X轴滑台订货范例](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193930/img/b190002.jpg) | | 型式(Type·No.) |
| XSB60 |
|
|
XSB | 60 | 40×60 | ±21 | 18 | 2.3 | 39.2 | 19.6 | 30μm | 30μm | 0.35 | SCB4-8 |
90 | 40×90 | ±35 | 0.46 |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
粗、微调旋钮型滑台游标刻度的最小读数是0.05mm/刻度。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
粗、微调旋钮自支承面向下突出,因此请注意与安装配对侧的干涉。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
调整板XPLT:请用于安装孔不匹配的滑台组合。此处
材质规格
|
|
XSB | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±21~±35 | 39.2 | 19.6 | 30 |