产品概述
米思米XSL系列燕尾槽型手动X轴滑台是一款高精度长方形滑台。其进给机构采用了螺距为4.2mm的快速进给丝杠,进给顺畅。相较于XFHT系列,滑动顺畅性更佳。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 螺距为4.2mm的燕尾槽进给丝杠式滑台、进给顺畅。
特点3: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XSL | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±21~±35 | 39.2 | 19.6 | 30 | 30 |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
附件:SCB4-5 数量:4个
■移动量目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
■使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
![米思米手动X轴滑台的标准安装方法](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193410/img/a190006.jpg)
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■XSL系列滑台的安装姿态及其特性示意图 | ![米思米X轴滑台水平安装示意图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193410/img/a190007.jpg) | ![米思米X轴滑台倒置安装示意图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193410/img/a190008.jpg) | ![米思米X轴滑台恻置水平安装示意图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193410/img/a190009.jpg) | ![米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300193410/img/a190010.jpg) |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
○:同水平耐负载。
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件 |
|
型号: | XSL90 |
|
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |
|
若需要长行程调节时还可选用XLONG。
了解XLONG系列滑台详细信息点击 此处 |
应用行业
相关产品