产品概述
米思米X轴燕尾槽齿轮齿条型手动滑台是一款高精度滑台,超大移动量,用于需要大范围移动调整场合。通过改变旋钮直径大小的巧妙设计,来实现快速移动和微调的不同需求。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 全长300mm,实现±140的超长移动量。
特点3: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
 *1公差适用于Φ3H7间距。 *2可根据调整幅度任意粘贴附带的刻度条。 | 
表面安装请使用M3螺丝,背面安装请使用M4螺丝。
用一字型螺丝刀 向右拧紧(预压调整螺丝)时,滑动缓慢,向左拧松时,滑动加快。
利用上下面的定位孔可以确保重复精度。
滑块经过了预压、配码、校准精度并检验合格后才出厂,因此请勿将其从底板上卸下。 |
规格概述
|
|
XLONG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | PET薄膜 | ±140 | 49 | 24.5 | 150 |
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。向上移动为正,向下移动为负。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用案例
 | 机构名称:焊接头前端调整组件
型号:XDTS90
用途:此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离, 以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此 焊接管不会偏移,可确保重复精度。
XDTS与XLONG为同系列商品,都是燕尾槽齿条齿轮型滑台。需要长行程调节时可选用XLONG。
了解XDTS系列滑台详细信息点击 此处 |
应用行业
相关产品