产品概述
米思米ZLWG系列燕尾槽齿轮齿条型手动Z轴滑台是一款高精度滑台,它是采用铝合金制的轻型加长滑台,可根据所需行程选择相应的尺寸。相较ZDTLS系列,滑动顺畅性更佳。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:滑块数量最多可选择2个,应用性更广。
特点3:可对应长行程。最长行程可至±65mm。
特点4:相较ZDTLS系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点5:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
上图中刻度为L100的示例,与L50、L70、L150有所不同。
用一字型螺丝刀顺时针拧紧(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
详细尺寸请确认CAD数据。
规格概述
|
|
ZLWG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±15~±65 | 14.7 | 30~50 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用案例
机构名称:简易式零件检查装置
型号:ZLWG150-2
用途: | 零件边缘的缺陷等检查的时候,从左右照射时,由于边缘的凸起而产生阴影使正确的检查不能顺利进行。此时若使用双滑块燕尾槽滑台,对处在同轴方向的摄像头及LED补光灯进行微调整,使之处在最适合的照射位置。 由于采用了摄像头和LED补光灯可同时移动的双滑块滑台,被测工件发生较大变化时也能快速设置。而被测工件无较大变化时,只需调整LED补光灯就能轻松对应。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
上图中刻度为L100的示例,与L50、L70、L150有所不同。
用一字型螺丝刀顺时针拧紧(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
详细尺寸请确认CAD数据。
规格表