产品概述
米思米XLWG系列燕尾槽齿轮齿条型手动X轴滑台是一款高精度滑台,它是采用铝合金制的轻型加长滑台,可根据所需行程选择相应的尺寸。相较XDTLS系列,滑动顺畅性更佳。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 滑块数量最多可选择2个,应用性更广。
特点3: 可对应长行程。最长行程可至±90mm。
特点4: 相较XDTLS系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


上图中刻度为L150的示例,与L50、70、100、200有所不同。

用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升。逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格概述
|
|
XLWG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±15~±90 | 29.4 | 14.7 | 30~50 | 30~50 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于
目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■XLWG系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 |  |  |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:简易式零件检查装置 |
|
型号: | XLWG200-2 |
|
用途: | 零件边缘的缺陷等检查的时候,从左右照射时,由于边缘的凸起而产生阴影使正确的检查不能顺利进行。此时若使用双滑块燕尾槽滑台,对处在同轴方向的摄像头及LED补光灯进行微调整,使之处在最适合的照射位置。 由于采用了摄像头和LED补光灯可同时移动的双滑块滑台,被测工件发生较大变化时也能快速设置。而被测工件无较大变化时,只需调整LED补光灯就能轻松对应。 |
|
图中使用的滑台为ZLWG系列双滑块型。详情请参考ZLWG系列高精度燕尾槽滑台。 |
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


上图中刻度为L150的示例,与L50、70、100、200有所不同。

用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升。逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格表
 | | 型式(Type·No.) |
| XLWG100 |
|
|
XLWG | 50 | 50 | 1 | ±15 | 18 | 2 | 4 | 12.5 | 29.4 | 14.7 | 30 | 30 | 0.1 |
70 | 70 | 1 | ±25 | 3 | 6 | 10 | 0.12 |
100 | 100 | 1 | ±40 | 4 | 8 | 12.5 | 0.14 |
150 | 150 | 1 | ±65 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0.17 |
150-2 | 2 | 0.24 |
200 | 200 | 1 | ±90 | 8 | 16 | 50 | 50 | 0.21 |
200-2 | 2 | 0.28 |

最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。

XLWG150-2、200-2带有2个滑块。移动量小于单个滑块,敬请注意。
材质规格
|
|
XLWG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±15~±90 | 29.4 | 14.7 | 30~50 | 30~50 |