产品概述
米思米ZWG系列滑台是一款燕尾槽型手动Z轴滑台。由于其采用了齿条齿轮式的进给机构,旋钮旋转1圈的移动量约为18mm,使其能够实现快速进给。另外,相较于ZDTS系列,滑动顺畅性更佳。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:相较于ZDTS系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点3:旋钮旋转1圈的移动量约为18mm,可实现快速进给。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


ZWG140的高度尺寸为()内的尺寸。

用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格概述
|
|
ZWG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±12~±60 | 14.7~19.6 | 20~30 |

附件:CBST4-12(2个)
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■Z轴滑台使用注意点
Z轴滑台水平、垂直安装好后,在负载作用下可能会自动下滑,因此要及时锁紧。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件
型号:ZWG90
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |

事例中的滑台为XDTS90。了解XDTS系列滑台详细信息点击
此处。
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


ZWG140的高度尺寸为()内的尺寸。

用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格表
|
|
ZWG | 40 | 24.8×42 | ±12 | 18 | 20 | 14.7 | 0.17 |
60 | 40×60 | ±21 | 30 | 19.6 | 0.33 |
90 | 40×90 | ±35 | 0.45 |
140 | 40×140 | ±60 | 0.68 |

最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。

标准滑台近似规格:
ZDTS
针对外径为15mm的进给旋钮,可以配上外径是24mm旋钮盖HDCVR15(另售),操作起来更省力。详情请点击
HDCVR15材质规格
|
|
ZWG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±12~±60 | 14.7~19.6 | 20~30 |

附件:CBST4-12(2个)
追加工
|
 刻度的数字为横向。 |
R |
概述・特性
■特长:旋钮旋转1圈的移动量约为18mm的长方形燕尾槽式Z轴滑台。相较ZDTS系列,滑动顺畅性更佳。