产品概述
米思米ZHRD系列高精度滑台是一款手动水平面Z轴升降滑台,其比
ZLPG系列的行程更长,具有与实验室升降台
ZLJG系列同等的承载能力。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:附带手动旋转用的销(空间不足时可以取下),使升降更简便轻松。
特点3:采用多丝杠结构及双止动螺丝,在负载承受范围内使用不会自然下降。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
上表面的方形板不能旋转。
定位孔作为安装时的定位基准。
止动螺丝用来固定调好的升降位置。
把手销用来旋转滑台实现升降,在空间不足时可以取下。
通孔型可利用Φ30H7进行轴的固定,并使用粘接剂防止脱落。
刻度环可以旋转,请任意指定刻度0点,用附带的螺丝固定刻度环即可。
规格概述
附件:旋转辅助用把手销(材质:SUS304 数量4个)
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用案例
机构名称:膜厚检查装置
型号:ZHRD30-60
用途:此装置是用来检测对象工件厚度的检查装置。使用4轴手动滑台保持平行,通过
使用2轴测角仪滑台、旋转滑台和Z轴滑台,可使摄像头与工件保持平行。
实际案例中使用的Z轴滑台为:ZLPG60
若对调整高度有较高需求的话,可更换为ZHRD系列。
了解该案例详情请点击
此处。
应用行业
相关产品
尺寸图
上表面的方形板不能旋转。
定位孔作为安装时的定位基准。
止动螺丝用来固定调好的升降位置。
把手销用来旋转滑台实现升降,在空间不足时可以取下。
通孔型可利用Φ30H7进行轴的固定,并使用粘接剂防止脱落。
刻度环可以旋转,请任意指定刻度0点,用附带的螺丝固定刻度环即可。
规格表
| | 型式(Type·No.) |
| ZHRD30-60 |
|
|
ZHRD | 30-60 | 60×60 | 30 | 15 | 68.6 | 50μm | 0.5 | SCB4-8 |
30-90 | 90×90 | 0.59 |
30-T | - | 0.42 |
上表面承受力矩负载时,有可能出现松动。
把手旋转1圈的移动量会随着台面位置变化而多少会发生变化。