XY轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/标准型
商品
评价
详情
  • XY轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/标准型
  • XY轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/标准型
  • XY轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/标准型
  • XY轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XY轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米XYWG系列燕尾槽齿轮齿条型手动XY轴滑台是一款高精度滑台,旋钮旋转1圈的移动量为18mm,能够实现快速进给,适用于大行程调整。而且,相较XYDTS系列,滑动顺畅性和耐用性更佳。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:可对应长行程。最长行程可至±60mm。
特点3:可快速进给。旋钮旋转1圈的移动量为18mm。
特点4:相较XYDTS系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点5:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
米思米高精度手动XY轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XYWG系列尺寸图
用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)直线度(μm)
XYWG铝合金黑色阳极氧化处理±12~±6024.5~34.330

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(前后)方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
米思米手动滑台直线度示意图米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■XYWG系列滑台的安装姿态及其特性
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图米思米X轴滑台恻置水平安装示意图米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米米思米InCAD library案例库之高精度手动XY轴燕尾槽齿条齿轮型滑台使用案例介绍
 机构名称:工件平面度测量治具

 型号:XYWG140
 
用途:此装置是以升降滑台为平台的工件平面度测量用治具。实际在使用过程中,升降滑台随着高度位置的变化,平面度的状况会发生变化,此时需要事先确认。
因为升降滑台的安装面较大,为了使不管安装在哪个位置的工件都能被测量,需要采用行程够长的XY滑台配合使用。

配合此机构所使用的滑台还有:ZLJG80(水平面Z轴实验室升降滑台)
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 手动XY轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 薄型 中精度 手动XY轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台
米思米经济型手动XY轴燕尾槽齿条齿轮型薄型滑台XYDTSC系列 米思米经济型手动XY轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XYDTS系列 米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XWGSR系列
代表型号: XYDTSC90 代表型号: XYDTS90 代表型号: XWGSR40
优点: 价格低、交货期快 优点: 价格低、交货期快 优点: 钢制耐重载

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米高精度手动XY轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XYWG系列尺寸图
用一字型螺丝刀顺时针拧紧A(齿轮轴预压调整螺丝)时,行程调节阻力上升;逆时针拧松时,行程调节阻力下降。
规格表
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
旋钮旋转1圈的
移动量(mm)
耐负载
(N)
移动精度自重
(kg)
TypeNo.直线度
XYWG4024.8×42±121824.530μm0.29
6040×60±2134.30.51
9040×90±350.73
14040×140±601.08
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。
旋钮盖HDCVR15(另售):只需安装到φ15的进给丝杠的旋钮上,便可增大旋钮直径。详情点击此处
材质规格
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)直线度(μm)
XYWG铝合金黑色阳极氧化处理±12~±6024.5~34.330
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > XY轴手动滑台 > XY轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/标准型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页