产品概述
米思米XZFG系列燕尾槽齿轮齿条型手动XZ轴滑台是一款高精度滑台,由于其采用了齿条齿轮式的进给机构,旋钮旋转1圈的移动量为18mm,能够实现快速进给,适用于大行程调整。
产品特点
特点1:40、60款主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:40款夹紧机构采用手柄式夹紧,通过手柄对止动螺丝进行最后紧固,紧固作业更为简便。
特点3:60款的进给旋钮为两侧联动,可从任意侧进行操作。
特点4:本体表面处理采用黑色处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


详细尺寸、材质、特性请根据构成滑台的各页以及CAD数据进行确认。
规格概述
|
XZFG25 | 无镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | ±5 | 6.9 |
XZFG40 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±10 | 14.7 |
XZFG60 | ±20 | 19.6 |
■移动量目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,前后左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
使用案例
机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:XZFG60
用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。
可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。
注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。
为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
选用单轴滑台组合成组合滑台使用时,请注意各滑台的安装孔位是否匹配。 |
应用行业
相关产品
尺寸图


详细尺寸、材质、特性请根据构成滑台的各页以及CAD数据进行确认。
规格表
 | | 型式 |
| XZFG60 |
■材质规格表
|
XZFG25 | 无镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 |
XZFG40 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |
XZFG60 |
■尺寸规格表
|
|
XZFG | 25 | XFG25 | ZFG25 | 25×25 | 40 | 38 | 55.5 | ±5 | ±5 | 6.9 | 0.20 | SCB2-12 |
40 | XFG40 | ZFG40 | 40×40 | 83 | 60 | 95.0 | ±10 | ±10 | 14.7 | 0.45 | SCB4-6 |
60 | XFG60 | ZFG60 | 60×60 | 110 | 80 | 105.5 | ±20 | +20 | 19.6 | 1.25 | SCB4-6 |