产品概述
米思米XZEG系列燕尾槽型手动XZ轴方向滑动的一款高精度滑台。可代替使用调整螺栓等的微调机构。相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。因其主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
产品特点
特点1: 薄型滑台。最小厚度为15mm。
特点2: 可代替使用调整螺栓等的微调机构。
特点3: 主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点4: 相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳,容许力矩负载有保证。
特点5: 本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XZEG | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | X:±5~±9 Z:±5~±9 | 9.8~19.6 |
■移动量目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,前后左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
使用案例
机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:XZEG60
用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。
可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。
注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。
为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
选用单轴滑台组合成组合滑台使用时,请注意各滑台的安装孔位是否匹配。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
 | | 型式 |
| XZEG25 |
|
|
XZEG | 25 | XEG25 | ZEG25 | 25×25 | 45 | 31.7 | 72.5 | ±5 | ±5 | 9.8 | 0.17 | SCB2-8 |
40 | XEG40 | ZEG40 | 40×40 | 60 | 46.7 | 95 | ±7 | ±7 | 0.46 | SCB3-6 |
60 | XEG60 | ZEG60 | 60×60 | 80 | 71.8 | 122 | ±9 | ±9 | 19.6 | 1.35 | SCB4-6 |

经济型滑台近似规格:
XFES和
ZFES的组合。