产品概述
此滑台是一款手动XYZ轴燕尾槽型滑台,其由高精度燕尾槽滑台XEG和高精度手动XZ一体式滑台组成。其中XY轴采用进给丝杠传动,可在水平方向上实现微调;Z轴采用齿条齿轮传动,可在高度方向上实现快速进给。由于其采用了一体式构造的XZ轴滑台,使其空间更加紧凑。
产品特点
特点1:主体采用一体式构造,结构更加紧凑。
特点2:本体表面处理采用黑色氟树脂处理或黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点3:旋钮旋转1圈的移动量:XY轴为0.5mm,Z轴为14~20mm。在XY轴方向上可微调,并在高度方向上能快速进给。
尺寸图
规格概述
|
XYZLNG25 | 无镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | X:±5~±9 Y:±5~±10 Z:+10~+26 | 9.8 |
XYZLNG40 |
XYZLNG60 | XEG:无镉黄铜 XZLNG:铝合金 | XEG:黑色氟树脂处理 XZLNG:黑色阳极氧化处理 |

详细尺寸、材质、特性请根据构成滑台的各页以及CAD数据进行确认。上层:
高精度手动XZ一体式滑台XZLNG、下层:
高精度燕尾槽滑台XEG□-R。

附件:SUS内六角螺栓
XYZLNG25:SCB2-8 数量:4个
XYZLNG40:SCB3-6 数量:4个
XYZLNG60:SCB4-6 数量:4个
■移动量 目录图纸尺寸为0mm的状态,以此为基准,前后左右上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
使用案例
机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:XYZEG60
用途: | 此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具,可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。 |
注意点: | 调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序,为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。 |

选用单轴滑台组合成组合滑台使用时,请注意各滑台的安装孔位是否匹配。

配合此机构所使用的滑台还有:
测角仪滑台GPG系列 旋转滑台RPG系列应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
 | | 型式 |
| XYZLNG25 |
|
|
XYZLNG | 25 | XEG25-R | XZLNG25 | 25×25 | ±5 | ±5 | 10 | 9.8 | 0.24 | SCB2-8 |
40 | XEG40-R | XZLNG40 | 40×40 | ±7 | ±7 | 0.7 | SCB3-6 |
60 | XEG60-R | XZLNG60 | 60×60 | ±9 | ±9 | 26 | 1.22 | SCB4-6 |
材质表
|
XYZLNG25 | 无镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | X:±5~±9 Y:±5~±10 Z:+10~+26 | 9.8 |
XYZLNG40 |
XYZLNG60 | XEG:无镉黄铜 XZLNG:铝合金 | XEG:黑色氟树脂处理 XZLNG:黑色阳极氧化处理 |

详细尺寸、材质、特性请根据构成滑台的各页以及CAD数据进行确认。上层:
高精度手动XZ一体式滑台XZLNG、下层:
高精度燕尾槽滑台XEG□-R。

附件:SUS内六角螺栓
XYZLNG25:SCB2-8 数量:4个
XYZLNG40:SCB3-6 数量:4个
XYZLNG60:SCB4-6 数量:4个