型式 | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | ||
主体 | 支架 | 主体 | 支架 | |||
XYZFG25 | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | 黑色阳极氧化处理 | X:±5~±20 Y:±5~±20 Z:±5~±20 | 6.9~19.6 |
XYZFG40 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ||||
XYZFG60 |
电子电器 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高精度 XY水平面Z轴 进给丝杠齿条齿轮复合型滑台 | 高精度手动XYZ轴直线滚珠导轨型滑台 | 高精度手动XYZ轴交叉滚子导轨型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XYZLNG25 | 代表型号: XYZSG40 | 代表型号: XYZPG60 | ||
优点:精度高、结构紧凑 | 优点:高精度、高刚性 | 优点:滑动更顺畅、耐用性更佳 |
型式 | 构成滑台 | 滑台面 (mm) | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 自重 (kg) | 附件(4个) | ||||
Type | No. | 下层 | 上层 | X | Y | Z | Type M-L | |||
XYZEG | 25 | XYEG25 | ZEG25 | 25×25 | ±5 | ±5 | ±5 | 6.9 | 0.29 | SCB2-12 |
40 | XYEG40 | ZEG40 | 40×40 | ±10 | ±10 | ±10 | 14.7 | 0.61 | SCB4-6 | |
60 | XYEG60 | ZEG60 | 60×60 | ±20 | ±20 | ±20 | 19.6 | 1.79 | SCB4-6 |
型式 | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | ||
主体 | 支架 | 主体 | 支架 | |||
XYZFG25 | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | 黑色阳极氧化处理 | X:±5~±20 Y:±5~±20 Z:±5~±20 | 6.9~19.6 |
XYZFG40 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ||||
XYZFG60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|