产品概述
米思米XYZEG系列燕尾槽型手动XYZ轴滑台是一款高精度滑台,可代替使用调整螺栓等的微调机构。相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。因其主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
产品特点
特点1:薄型滑台。最小厚度为15mm。
特点2:可代替使用调整螺栓等的微调机构。
特点3:主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点4:相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳,容许力矩负载有保证。
特点5:本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XYZEG | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | X:±5~±9 Y:±5~±9 Z:±5~±9 | 9.8~14.7 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,前后左右上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
使用案例
机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:XYZEG60
用途: | 此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具,可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。 |
注意点: | 调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序,为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。 |

选用单轴滑台组合成组合滑台使用时,请注意各滑台的安装孔位是否匹配。

配合此机构所使用的滑台还有:
测角仪滑台GPG系列 旋转滑台RPG系列应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
XYZEG | 25 | XYEG25 | ZEG25 | 25×25 | ±5 | ±5 | ±5 | 9.8 | 0.24 | SCB2-8 |
40 | XYEG40 | ZEG40 | 40×40 | ±7 | ±7 | ±7 | 0.65 | SCB3-6 |
60 | XYEG60 | ZEG60 | 60×60 | ±9 | ±9 | ±9 | 19.6 | 1.95 | SCB4-6 |

经济型滑台近似规格:
手动XY轴燕尾槽滑台XYFES和
手动Z轴燕尾槽滑台ZFES的组合。
材质规格
|
|
XYZEG | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | X:±5~±9 Y:±5~±9 Z:±5~±9 | 9.8~14.7 |