产品概述
米思米XEEG系列燕尾槽型手动X轴滑台是一款用内六角扳手调整的高精度滑台,无需使用旋钮,节省空间。另外,无内六角扳手即无法进行调整,故可防止误操作。相较XFEES系列,滑动顺畅性更佳,耐用性更佳。
产品特点
特点1: 主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点2: 相较于XFEES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点3: 采用内六角扳手调整,无需使用旋钮,节省空间,防误操作。
特点4: 本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


中央M3止动螺丝,可起夹紧作用。两侧上动螺丝为组装预压调螺丝,擅自调节将导致精度下降,滑动不畅等问题。
规格概述
|
|
XEEG | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | ±3~±7 | 29.4~39.2 | 9.8~19.6 | 30 | 80 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■XEEG系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 |  |  |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:传感器钣金粘接用装置 |
|
型号: | XEEG60(2个) |
|
用途: | 此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。 这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。 |
|
配合此机构所使用的Z轴滑台为:ZKB20-150-110(Z轴齿条齿轮式支柱组件) |
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


中央M3止动螺丝,可起夹紧作用。两侧上动螺丝为组装预压调螺丝,擅自调节将导致精度下降,滑动不畅等问题。
规格表
 | | 型式(Type·No.) |
| XEEG60 |
|
|
XEEG | 25 | 25×25 | ±3 | 0.5 | 29.4 | 9.8 | 30 | 80 | 2 | 1.5 | 1.3 | 50μm | 0.06 | SCB2-8 | 3 |
40 | 40×40 | ±5 | 4 | 3 | 3 | 0.22 | SCB3-6 | 4 |
60 | 60×60 | ±7 | 39.2 | 19.6 | 5 | 4 | 4 | 0.52 | SCB4-6 |
■容许力矩负载
是指工作重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。

材质规格
|
|
XEEG | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | ±3~±7 | 29.4~39.2 | 9.8~19.6 | 30 | 80 |