X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/进给丝杠型
商品
评价
详情
  • X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/进给丝杠型
  • X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/进给丝杠型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/进给丝杠型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米XEG系列燕尾槽型手动X轴滑台是一款最小厚度为15mm的高精度滑台。可代替使用调整螺栓等的微调机构。相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。因其主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
产品特点
特点1: 可代替使用调整螺栓等的微调机构。
特点2: 主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点3: 相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳,容许力矩负载有保证。
特点4: 本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
米思米高精度手动X轴燕尾槽进给丝杠型滑台XEG系列尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)
主体进给旋钮水平垂直直线度平行度
XEG无镉黄铜铝合金黑色氟树脂处理±5~±929.4~39.29.8~19.63030

■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。向左移动为正,向右移动为负。

■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。

■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
米思米手动滑台直线度示意图米思米手动滑台直线度检测方法

■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
米思米手动滑台静止时平行度检测方法米思米手动滑台运动时平行度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
米思米手动X轴滑台的标准安装方法
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

■XSG系列滑台的安装姿态及其特性
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图米思米X轴滑台恻置水平安装示意图米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之燕尾槽快速进给丝杠型滑台使用案例介绍
机构名称:传感器钣金粘接用装置
 
型号:XEG60(2个)
 
用途:此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。
这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。
 
配合此机构所使用的Z轴滑台为:ZKB20-150-110(Z轴齿条齿轮式支柱组件)
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 直线滚珠导轨型滑台 中精度 手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
米思米经济型手动X轴交叉滚子导轨型滑台XCRS系列 米思米高精度手动X轴直选滚珠导轨型滑台XSG系列 米思米经济型手动X轴燕尾槽进给丝杠型滑台XFES系列
代表型号: XCRS60 代表型号: XSG60 代表型号: XFES60
优点:价格低、交货期快 优点:精度高、高刚性 优点:价格低、交货期快
尺寸图
米思米高精度手动X轴燕尾槽进给丝杠型滑台XEG系列尺寸图
规格表
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
旋钮旋转1圈的
移动量(mm)
耐负载(N)移动精度(μm)容许力矩负载(N·m)自重
(kg)
附件
TypeNo.水平垂直直线度平行度上下摆动左右摇动侧向滚动Type M-L数量
XEG2525×25±50.529.49.8303021.51.30.07SCB2-84
4040×40±74330.19SCB3-6
6060×60±939.219.65440.6SCB4-6
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。

■容许力矩负载
是指工作重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。
米思米手动滑台容许力矩示意图
材质规格
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)
主体进给旋钮水平垂直直线度平行度
XEG无镉黄铜铝合金黑色氟树脂处理±5~±929.4~39.29.8~19.63030
追加工
Alteration变更夹紧位置(左右反向)
Spec.米思米手动滑台追加工夹紧位置左右反向型
CodeR
详细尺寸请根据CAD数据进行确认
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
燕尾槽型滑台是否可以倒置使用?
燕尾槽结构滑台不推荐倒置使用,主要是因为和水平相比,受力部位发生变化,承受负载急剧降低,甚至会断裂影响使用安全。倒置场合,推荐使用交叉滚子导轨式滑台。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > X轴手动滑台 > X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/进给丝杠型