产品概述
米思米ZLFG系列滑台是一款手动水平面Z轴燕尾槽齿条齿轮型高精度滑台。滑台面可水平方向上下运动,由于其采用了齿条齿轮进给机构,最适合于需要快速进给的场合。
产品特点
特点1:进给机构采用齿条齿轮型,可实现快速进给。
特点2:滑台面40、60尺寸的主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点3:滑台面25尺寸的主体采用无镉黄铜,40、60 采用铝合金,使主体能够承受一定的容许力矩负载。
特点4:本体表面处理采用 黑色氟树脂处理或黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
ZLFG25 | 无镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | ±2.5~±10 | 6.9~14.7 | 30 |
ZLFG40 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |
ZLFG60 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■ZLFG系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 |  |  |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:基板浮起确认用装置
型号:ZLFG60
用途: | 此装置是为了检测试作基板上的电子元件是否有浮起而专门制作的治具。把穿透型传感器固定在滑台上,通过微调整滑台的高度,使传感器到达理想的位置。由于调整过程中对传感器的稳定性要求较高,故选择了水平面移动的Z轴滑台。 |

配合此机构所使用的旋转滑台为:
XKRC60(角度调整组件)

事例中的滑台为ZLFD系列燕尾槽进给丝杠型滑台。详情请参考
ZLFD系列滑台。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
ZLFG | 25 | 25×25 | ± 2.5 | ≈ 8 | 6.9 | 30μm | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.08 | SCB2-8 |
40 | 40×40 | ± 5 | ≈13 | 9.8 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.12 | SCB3-6 |
60 | 60×60 | ±10 | ≈17 | 14.7 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.47 | SCB4-6 |

最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度。

如果使用六角扳手等将固定夹拧得过紧,则可能会影响操作性。紧固扭矩的安全上限为ZLFG25:10 cN·m和ZLFG40:20 cN·m。
■容许力矩负载
是指工作重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。

材质表
|
ZLFG25 | 无镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | ±2.5~±10 | 6.9~14.7 | 30 |
ZLFG40 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |
ZLFG60 |