产品概述
此滑台是一款手动XZ轴燕尾槽型滑台,其X轴采用进给丝杠传动,可在水平方向上实现微调;Z轴采用齿条齿轮传动,可在高度方向上实现快速进给。由于其采用了一体式构造,使其空间更加紧凑。
产品特点
特点1:主体采用一体式构造,结构更加紧凑。
特点2:本体表面处理采用黑色氟树脂处理或黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点3:旋钮旋转1圈的移动量:X轴为0.5mm,Z轴为14~20mm。在X轴方向上可微调,并在高度方向上能快速进给。
尺寸图
规格概述
|
XZLNG25 | 无镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | X:±5~±10 Z:+10~+26 | 9.8 | 30 |
XZLNG40 |
XZLNG60 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |

XZLNG上不带刻度。
■移动量目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

使用方法
■使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
使用案例
米思米手动滑台是研究开发、光学实验、电子部品等的检查、显微镜下的位置调整等适合亚微米的定位的「高精度定位滑台」和部品组装及搬送用途等用到的「经济型定位滑台」的展开。在阵容丰富的米思米手动滑台中更能找到适合客户规格需求的滑台。其根据运动方向,可分为直线运动、水平Z轴、测角仪、旋转4个运动方向的定位滑台。并且可根据客户自己的需求自由组合使其定位范围更加的广泛。
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。